ホーム アンプ 電流センシング アンプ シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス アンプ

INA750B-Q1

アクティブ

製品詳細

Common-mode voltage (max) (V) 110 Common-mode voltage (min) (V) -4 Continuous current (max) (A) 35 Input offset (±) (max) (µV) 150 Gain error (%) 0.1 CMRR (min) (dB) 130 Bandwidth (kHz) 1000 Features Analog Gain Set, Enhanced PWM Rejection Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Common-mode voltage (max) (V) 110 Common-mode voltage (min) (V) -4 Continuous current (max) (A) 35 Input offset (±) (max) (µV) 150 Gain error (%) 0.1 CMRR (min) (dB) 130 Bandwidth (kHz) 1000 Features Analog Gain Set, Enhanced PWM Rejection Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (REM) 14 20 mm² (5 mm × 4 mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
  • 機能安全対応
  • シャント抵抗内蔵の高精度デザイン
    • 25℃で ±35A の連続電流
    • 125℃で ±25A の連続電流
    • シャント抵抗:800µΩ
    • シャント インダクタンス:2.5nH
  • 広い同相電圧範囲:-4V ~ +110V
  • スイッチング コモン モード電圧で動作するシステム向けに最適化された強化型 PWM 除去
    • 最大 125kHz のスイッチング周波数をサポート
  • 非常に優れた CMRR
    • 160dB の DC CMRR
    • 50kHz で 114dB の AC CMRR
  • 高い測定精度
    • システム ゲイン誤差 (最大値)
      • バージョン A:±0.4%、±40ppm/℃のドリフト
      • バージョン B:±1%、±100ppm/℃のドリフト
    • オフセット電流 (最大値)
      • バージョン A:±20mA、±35mA (全温度範囲)
      • バージョン B:±105mA、±125mA (全温度範囲)
  • 外付けの分圧抵抗回路でゲインを調整可能:40mV/A ~ 800mV/A
  • 160℃の TJ のオープン ドレイン温度アラート
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
  • 機能安全対応
  • シャント抵抗内蔵の高精度デザイン
    • 25℃で ±35A の連続電流
    • 125℃で ±25A の連続電流
    • シャント抵抗:800µΩ
    • シャント インダクタンス:2.5nH
  • 広い同相電圧範囲:-4V ~ +110V
  • スイッチング コモン モード電圧で動作するシステム向けに最適化された強化型 PWM 除去
    • 最大 125kHz のスイッチング周波数をサポート
  • 非常に優れた CMRR
    • 160dB の DC CMRR
    • 50kHz で 114dB の AC CMRR
  • 高い測定精度
    • システム ゲイン誤差 (最大値)
      • バージョン A:±0.4%、±40ppm/℃のドリフト
      • バージョン B:±1%、±100ppm/℃のドリフト
    • オフセット電流 (最大値)
      • バージョン A:±20mA、±35mA (全温度範囲)
      • バージョン B:±105mA、±125mA (全温度範囲)
  • 外付けの分圧抵抗回路でゲインを調整可能:40mV/A ~ 800mV/A
  • 160℃の TJ のオープン ドレイン温度アラート

INA750x-Q1 は、800µΩ のシャント抵抗を内蔵した電圧出力、電流センス アンプです。INA750x-Q1 は、電源電圧にかかわらず、-4V~+110V の同相電圧範囲で双方向の電流を監視するように設計されています。可変ゲイン オプションは、システムのダイナミック レンジの最適化に役立ちます。ケルビン接続シャント抵抗とゼロ ドリフトのチョップ アンプを内蔵しているため、較正と等価の測定精度、±40ppm/℃という非常に小さい温度ドリフト係数、センシング抵抗に最適化されたレイアウトが実現されています。

INA750x-Q1 の設計には、強化された PWM 除去回路が組み込まれており、大きな (dv/dt) 同相モード過渡によるじょう乱を抑制し、スイッチング システムにおいてリアルタイムで連続的な電流測定が可能です。この連続測定は、モーター駆動アプリケーションにおけるインラインの電流測定や、ソレノイドのバルブ制御アプリケーションなどに不可欠なものです

このデバイスは 2.7V~5.5V の単一電源で動作し、消費電流は最大 4.25mA です。どのバージョンも、拡張動作温度範囲 (-40℃~+125℃) で動作が規定され、14 ピン ウェッタブル フランク VQFN パッケージで供給されます。

INA750x-Q1 は、800µΩ のシャント抵抗を内蔵した電圧出力、電流センス アンプです。INA750x-Q1 は、電源電圧にかかわらず、-4V~+110V の同相電圧範囲で双方向の電流を監視するように設計されています。可変ゲイン オプションは、システムのダイナミック レンジの最適化に役立ちます。ケルビン接続シャント抵抗とゼロ ドリフトのチョップ アンプを内蔵しているため、較正と等価の測定精度、±40ppm/℃という非常に小さい温度ドリフト係数、センシング抵抗に最適化されたレイアウトが実現されています。

INA750x-Q1 の設計には、強化された PWM 除去回路が組み込まれており、大きな (dv/dt) 同相モード過渡によるじょう乱を抑制し、スイッチング システムにおいてリアルタイムで連続的な電流測定が可能です。この連続測定は、モーター駆動アプリケーションにおけるインラインの電流測定や、ソレノイドのバルブ制御アプリケーションなどに不可欠なものです

このデバイスは 2.7V~5.5V の単一電源で動作し、消費電流は最大 4.25mA です。どのバージョンも、拡張動作温度範囲 (-40℃~+125℃) で動作が規定され、14 ピン ウェッタブル フランク VQFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート INA750x-Q1 強化 PWM 除去機能および 35A EZShunt™ テクノロジー搭載、AECQ100、-4V〜110V、双方向、超高精度、電流センス アンプ PDF | HTML PDF | HTML 2026/01/22

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

INA79XXEVM — INA79xx 評価基板

INA79xx 評価基板 (EVM) は、INA790x を採用しています。この製品は、75A の EZShunt™ テクノロジー搭載、-4V ~ 110V 対応、双方向、超高精度の電流センス アンプです。INA79x は、強化型の PWM 除去機能も搭載しています。この評価基板 (EVM) は、ゲインとリファレンス電圧の構成に役立つプラットフォームを実現します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (REM) 14 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ