ISO6062
-
機能安全対応
- IEC 61508 システムの設計に役立つ資料を利用可能
- 高帯域幅とクロックに敏感なアプリケーションをサポート
- 最大 200Mbps のデータ レート
- 短い伝搬遅延:5V で最大 9ns、3.3V で最大 10ns
- SPI の最大周波数:5V で 27.75MHz、3.3V で 25MHz
- 低いパルス幅歪み:5V で最大 1.2ns、3.3V で最大 1.2ns
- 低ジッタ:9ps (RMS) 標準値 により、サンプル クロック信号が ADC や DAC の信号対雑音比に与える影響を低く抑えられます
- 低いチャネル間スキュー:5V で最大 1.2ns、3.3V で最大 1.2ns
- 低い部品間スキュー:5V で最大 3ns、3.3V で最大 3ns
- 高いチャネル密度のアプリケーションをサポート:
- 低消費電力:1Mbps、3.3V 時に標準値で 1 チャネルあたり 0.47mA (ISO6063)
- 堅牢な SiO2 絶縁バリア:
- 最大 1061VRMS および 1500VDC の動作電圧での長い寿命
- 広い温度範囲:–40℃ ~ 125℃
- 最高 5000VRMS の絶縁定格
- 最高 10.4kV のサージ耐量
- 最大 ±175kV/µs (標準値) CMTI
- 電源電圧範囲:1.71V~5.5V
- 過電圧に耐性を持つ入力
- デフォルト出力 High (ISO606xH) および Low (ISO606xL) のオプション
- 堅牢な電磁両立性 (EMC)
- システム レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
- 低い放射
- 安全性関連の認定 (予定)
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL 1577 および CSA CAS 通知 No. 5A
- IEC 62368-1、IEC 61010-1、および GB 4943.1 認定
この製品に対する詳細情報はありません。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | ISO606x 低消費電力および短い伝搬遅延時間、強化型、6 チャネル デジタル アイソレータ、0.47mA/Ch、200Mbps、9ns tPD、9ps (RMS) ジッタおよび 1.8V ロ ジックをサポート | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/10/26 | |
| アプリケーション・ノート | Overvoltage-Tolerant Digital Isolators Enable Simplified and Robust System Designs | PDF | HTML | 2026/10/30 | |||
| アプリケーション・ノート | テキサス インスツルメンツ製絶縁デバイスの磁場耐性:IEC 61000-4-8 および IEC 61000-4-9 のクラス 5 に適合 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/09/08 | ||
| 機能安全情報 | ISO6062 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2026/08/20 | |||
| アプリケーション・ノート | DFB および DFP デジタル アイソレータ パッケージにより絶縁定 格を半分に維持 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/07/10 | ||
| 製品概要 | Eliminating Back-Powering in Digital Isolators With Over- Voltage Tolerant Inputs (Rev. B) | PDF | HTML | 2026/06/17 | |||
| 製品概要 | Protecting Your Digital Isolator Using Overvoltage Tolerant Inputs | PDF | HTML | 2026/01/27 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
DIGI-ISO-EVM — ユニバーサル デジタル アイソレータ評価モジュール
DIGI-ISO-EVM は、以下の 5 種類のパッケージのいずれかに封止されている、TI のシングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、または 6 チャネル デジタル アイソレータ デバイスの評価に使用できる評価基板です。幅の狭い 8 ピン SOIC (D)、幅の広い 8 ピン SOIC (DWV)、幅の広い 16 ピン SOIC (DW)、超幅広 16 ピン SOIC (DWW)、16 ピン QSOP (DBQ) の各パッケージ。この評価基板 (EVM) は十分な数の Berg ピン (...)
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード
ISO64XX-WB-EVM — ISO64xx ワイドボディ パッケージの評価基板
ISO64xx ワイドボディ (WB) パッケージの評価基板 (EVM) を使用すると、デバイス性能を評価して、絶縁型システムの開発と分析を迅速に実施できます。この評価基板は、以下のような各種ワイドボディ パッケージを使用した、シングル チャネル、デュアル チャネル、クワッド チャネル、6 チャネルのデジタル アイソレータ デバイス ISO64xx の評価をサポートしています:8 ピン WB SOIC (DWV)、12 ピン WB SOIC (DFP)、16 ピン WB SOIC (DW)、16 ピン WB SOIC (DFP)、20 ピン WB SOIC (DFP)。
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |