ISO6063

プレビュー

製品詳細

Operating temperature range (°C) to
Operating temperature range (°C) to
SOIC (DW) 16 106.09 mm² (10.3 mm × 10.3 mm)
  • 機能安全対応
    • IEC 61508 システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • 高帯域幅とクロックに敏感なアプリケーションをサポート
    • 最大 200Mbps のデータ レート
    • 短い伝搬遅延:5V で最大 9ns、3.3V で最大 10ns
    • SPI の最大周波数:5V で 27.75MHz、3.3V で 25MHz
    • 低いパルス幅歪み:5V で最大 1.2ns、3.3V で最大 1.2ns
    • 低ジッタ:9ps (RMS) 標準値 により、サンプル クロック信号が ADC や DAC の信号対雑音比に与える影響を低く抑えられます
    • 低いチャネル間スキュー:5V で最大 1.2ns、3.3V で最大 1.2ns
    • 低い部品間スキュー:5V で最大 3ns、3.3V で最大 3ns
  • 高いチャネル密度のアプリケーションをサポート:
    • 低消費電力:1Mbps、3.3V 時に標準値で 1 チャネルあたり 0.47mA (ISO6063)
  • 堅牢な SiO2 絶縁バリア:
    • 最大 1061VRMS および 1500VDC の動作電圧での長い寿命
    • 広い温度範囲:–40℃ ~ 125℃
    • 最高 5000VRMS の絶縁定格
    • 最高 10.4kV のサージ耐量
    • 最大 ±175kV/µs (標準値) CMTI
  • 電源電圧範囲:1.71V~5.5V
  • 過電圧に耐性を持つ入力
  • デフォルト出力 High (ISO606xH) および Low (ISO606xL) のオプション
  • 堅牢な電磁両立性 (EMC)
    • システム レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
    • 低い放射
  • 安全性関連の認定 (予定)
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 および CSA CAS 通知 No. 5A
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、および GB 4943.1 認定
  • 機能安全対応
    • IEC 61508 システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • 高帯域幅とクロックに敏感なアプリケーションをサポート
    • 最大 200Mbps のデータ レート
    • 短い伝搬遅延:5V で最大 9ns、3.3V で最大 10ns
    • SPI の最大周波数:5V で 27.75MHz、3.3V で 25MHz
    • 低いパルス幅歪み:5V で最大 1.2ns、3.3V で最大 1.2ns
    • 低ジッタ:9ps (RMS) 標準値 により、サンプル クロック信号が ADC や DAC の信号対雑音比に与える影響を低く抑えられます
    • 低いチャネル間スキュー:5V で最大 1.2ns、3.3V で最大 1.2ns
    • 低い部品間スキュー:5V で最大 3ns、3.3V で最大 3ns
  • 高いチャネル密度のアプリケーションをサポート:
    • 低消費電力:1Mbps、3.3V 時に標準値で 1 チャネルあたり 0.47mA (ISO6063)
  • 堅牢な SiO2 絶縁バリア:
    • 最大 1061VRMS および 1500VDC の動作電圧での長い寿命
    • 広い温度範囲:–40℃ ~ 125℃
    • 最高 5000VRMS の絶縁定格
    • 最高 10.4kV のサージ耐量
    • 最大 ±175kV/µs (標準値) CMTI
  • 電源電圧範囲:1.71V~5.5V
  • 過電圧に耐性を持つ入力
  • デフォルト出力 High (ISO606xH) および Low (ISO606xL) のオプション
  • 堅牢な電磁両立性 (EMC)
    • システム レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
    • 低い放射
  • 安全性関連の認定 (予定)
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 および CSA CAS 通知 No. 5A
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、および GB 4943.1 認定
この製品に対する詳細情報はありません。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
新規 ISO6463 アクティブ 堅牢な EMC 性能、強化 / 基本絶縁対応 6 チャネル、3/3、250kV/μs CMTI、150Mbps デジタル アイソレータ Pin-to-pin cost-effective solution; 250kV/us CMTI and 150 Mbps that supports most digital isolation applications

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISO606x 低消費電力および短い伝搬遅延時間、強化型、6 チャネル デジタル アイソレータ、0.47mA/Ch、200Mbps、9ns tPD、9ps (RMS) ジッタおよび 1.8V ロ ジックをサポート PDF | HTML PDF | HTML 2026/10/26
アプリケーション・ノート Overvoltage-Tolerant Digital Isolators Enable Simplified and Robust System Designs PDF | HTML 2026/10/30
アプリケーション・ノート テキサス インスツルメンツ製絶縁デバイスの磁場耐性:IEC 61000-4-8 および IEC 61000-4-9 のクラス 5 に適合 PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/08
機能安全情報 ISO6063 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2026/08/20
アプリケーション・ノート DFB および DFP デジタル アイソレータ パッケージにより絶縁定 格を半分に維持 PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/10
製品概要 Eliminating Back-Powering in Digital Isolators With Over- Voltage Tolerant Inputs (Rev. B) PDF | HTML 2026/06/17
製品概要 Protecting Your Digital Isolator Using Overvoltage Tolerant Inputs PDF | HTML 2026/01/27

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIGI-ISO-EVM — ユニバーサル デジタル アイソレータ評価モジュール

DIGI-ISO-EVM は、以下の 5 種類のパッケージのいずれかに封止されている、TI のシングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、または 6 チャネル デジタル アイソレータ デバイスの評価に使用できる評価基板です。幅の狭い 8 ピン SOIC (D)、幅の広い 8 ピン SOIC (DWV)、幅の広い 16 ピン SOIC (DW)、超幅広 16 ピン SOIC (DWW)、16 ピン QSOP (DBQ) の各パッケージ。この評価基板 (EVM) は十分な数の Berg ピン (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

ISO64XX-WB-EVM — ISO64xx ワイドボディ パッケージの評価基板

ISO64xx ワイドボディ (WB) パッケージの評価基板 (EVM) を使用すると、デバイス性能を評価して、絶縁型システムの開発と分析を迅速に実施できます。この評価基板は、以下のような各種ワイドボディ パッケージを使用した、シングル チャネル、デュアル チャネル、クワッド チャネル、6 チャネルのデジタル アイソレータ デバイス ISO64xx の評価をサポートしています:8 ピン WB SOIC (DWV)、12 ピン WB SOIC (DFP)、16 ピン WB SOIC (DW)、16 ピン WB SOIC (DFP)、20 ピン WB SOIC (DFP)。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

ISO6063 IBIS Model

SLLM524.ZIP (61 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ