ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 汎用オペアンプ

LF412-N-MIL

アクティブ

製品詳細

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 44 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 10 Rail-to-rail In to V+ GBW (typ) (MHz) 4 Slew rate (typ) (V/µs) 15 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1 Iq per channel (typ) (mA) 1.8 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 25 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 7 Input bias current (max) (pA) 200 CMRR (typ) (dB) 100 Iout (typ) (A) 0.025 Architecture FET Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 3.5 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.5 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 1.5 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.5
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 44 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 10 Rail-to-rail In to V+ GBW (typ) (MHz) 4 Slew rate (typ) (V/µs) 15 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1 Iq per channel (typ) (mA) 1.8 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 25 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 7 Input bias current (max) (pA) 200 CMRR (typ) (dB) 100 Iout (typ) (A) 0.025 Architecture FET Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 3.5 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.5 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 1.5 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.5
TO-CAN (LMC) 8 80.2816 mm² (8.96 mm × 8.96 mm)
  • 内部的にオフセット電圧をトリム: 1mV (最大値)
  • 入力オフセット電圧ドリフト: 7µV/℃ (標準値)
  • 低い入力バイアス電流: 50pA
  • 低い入力ノイズ電流: 0.01pA/√Hz
  • 広いゲイン帯域幅: 3MHz (最小値)
  • 高いスルー・レート: 10V/µs (最小値)
  • 低い消費電流: 1.8mA/アンプ
  • 高い入力インピーダンス: 1012Ω
  • 低い全高調波歪み: 0.02%以下
  • 低い1/fノイズ・コーナー: 50Hz
  • 短いセトリング時間: 0.01%まで2µs
  • 内部的にオフセット電圧をトリム: 1mV (最大値)
  • 入力オフセット電圧ドリフト: 7µV/℃ (標準値)
  • 低い入力バイアス電流: 50pA
  • 低い入力ノイズ電流: 0.01pA/√Hz
  • 広いゲイン帯域幅: 3MHz (最小値)
  • 高いスルー・レート: 10V/µs (最小値)
  • 低い消費電流: 1.8mA/アンプ
  • 高い入力インピーダンス: 1012Ω
  • 低い全高調波歪み: 0.02%以下
  • 低い1/fノイズ・コーナー: 50Hz
  • 短いセトリング時間: 0.01%まで2µs

これらのデバイスは低コスト、高速のJFET入力オペアンプで、入力オフセット電圧と入力オフセット電圧ドリフトが非常に低いことが特長です。低い消費電力で、大きなゲイン帯域幅積と高速なスルー・レートを維持します。さらに、高電圧JFET入力デバイスとの適切なマッチングにより、非常に低い入力バイアスとオフセット電流を実現しています。LF412-N-MILデュアルはLM1558とピン互換で、設計者は既存の設計の総合的な性能をすぐにアップグレードできます。

これらのアンプは、高速積分器、高速D/Aコンバータ、サンプル・アンド・ホールド回路、その他低い入力オフセット電圧とドリフト、低い入力バイアス電流、高い入力インピーダンス、高いスルー・レート、広い帯域幅を必要とする多くの回路のアプリケーションに使用できます。

これらのデバイスは低コスト、高速のJFET入力オペアンプで、入力オフセット電圧と入力オフセット電圧ドリフトが非常に低いことが特長です。低い消費電力で、大きなゲイン帯域幅積と高速なスルー・レートを維持します。さらに、高電圧JFET入力デバイスとの適切なマッチングにより、非常に低い入力バイアスとオフセット電流を実現しています。LF412-N-MILデュアルはLM1558とピン互換で、設計者は既存の設計の総合的な性能をすぐにアップグレードできます。

これらのアンプは、高速積分器、高速D/Aコンバータ、サンプル・アンド・ホールド回路、その他低い入力オフセット電圧とドリフト、低い入力バイアス電流、高い入力インピーダンス、高いスルー・レート、広い帯域幅を必要とする多くの回路のアプリケーションに使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
LF412QML アクティブ ミリタリー グレード、デュアル、30V、4MHz、FET 入力オペアンプ Offered in same package with wider offset voltage performance.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LF412-N-MIL 低オフセット、低ドリフト、デュアルJFET入力オペアンプ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017/08/29
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2018/03/23
アプリケーション・ノート AN-301 Signal Conditioning for Sophisticated Transducers (Rev. B) 2013/05/06
アプリケーション・ノート AN-272 Op Amp Booster Designs (Rev. B) 2013/04/23
アプリケーション・ノート Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B) 2013/04/22
アプリケーション・ノート AN-447 Protection Schemes for BI-FET Amplifiers and Switches 2004/05/02

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

LF412-N PSPICE Model

SNOM258.ZIP (1 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TO-CAN (LMC) 8 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ