パッケージ情報
パッケージ | ピン数 CFP (NAC) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 88 | JEDEC TRAY (5+1) |
LM117HVQML-SP の特徴
- 吸収線量 (TID) 100krad(Si) までの放射線耐性保証 (RHA)
- 50~300rad(Si)/s の高線量率 (HDR) オプション
- 10mrad(Si)/s の低線量率 (LDR) オプション
- 0.5A の出力電流を規定
- 可変出力電圧:最小 1.2V
- 温度に対して一定の電流制限
- 出力の短絡保護
LM117HVQML-SP に関する概要
LM117HVQML-SP 3 端子正電圧可変リニア・レギュレータは 1.2V~57V の出力範囲で 0.5A を供給できます。本デバイスは簡単に使用でき、2 つの外付け抵抗だけで出力電圧を設定できます。
本レギュレータはフローティング状態で実装され、入出力電圧差のみを監視するため、入出力電圧差の最大値を超過しない限り、数百ボルトの電源でもレギュレート可能です。
フライトで実証済みの LM117HVQML-SP には、電流制限、熱過負荷保護、安全領域保護など、完全な過負荷保護機能が搭載されています。本デバイスは非常に多目的であり、可変スイッチング・レギュレータ、プログラマブル出力レギュレータ、高精度電流レギュレータなどとしても使用できます。
低電圧アプリケーション向けに、41.25V 以下に適したピン互換ドロップイン代替品として LM117QML-SP を提供しています。負電圧の補完製品については、LM137QML-SP データシートを参照してください。