LM139A-SEP
- 放射線耐性として使用可能
- 総照射線量 100krad(Si)
- ELDRS フリー 100krad(Si)
- 広い電源電圧範囲
- LM139/139A シリーズ 2 ~ 36VDC または ±1 ~ ±18VDC
- 電源電圧にかかわらず低い電源電流ドレイン (0.8mA)
- 低い入力バイアス電流:25nA
- 低い入力オフセット電流:±5nA
- オフセット電圧:±1mV
- GND を含む入力同相電圧範囲
- 差動入力電圧範囲が電源電圧と同じ
- 低い出力飽和電圧:250mV (4mA)
- 出力電圧は TTL、DTL、ECL、MOS、CMOS ロジック システムと互換
-
プラスチック封止の宇宙用強化製品 (SEP) で供給。
LM139 シリーズは、4 つの独立した高精度電圧コンパレータで構成されており、4 つのコンパレータはすべて最大 2mV のオフセット電圧仕様に対応しています。これらは、広い電圧範囲にわたって単一電源で動作するように設計されています。分割電源での動作も可能であり、低電源電流ドレインは電源電圧の大きさとは独立しています。また、これらのコンパレータは、単一電源電圧で動作していても、入力同相電圧範囲にグランドが含まれるという独自の特性もあります。
アプリケーション分野には、制限コンパレータ、単純な A/D コンバータ、パルス、方形波および時間遅延ジェネレータ、広帯域 VCO、MOS クロック タイマ、マルチバイブレータ、高電圧デジタル ロジック ゲートなどが含まれます。LM139 シリーズは、TTL および CMOS と直接接続できるように設計されています。プラス電源とマイナス電源の両方で動作する場合、MOS ロジックと直接接続できます。この場合、LM139/LM139A の低消費電力ドレインは標準コンパレータと比較して明らかな利点になります。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM139AQML および LM139QML 低消費電力、低オフセット電圧、クワッド コ ンパレータ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/10/21 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
SURFACE-MOUNT-ADAPTER-EVM — アンプとコンパレータの多様なパッケージを相互変換するための評価基板
SURFACE-MOUNT-ADAPTER-EVM (表面実装アダプタの評価基板) を使用すると、既存の回路基板を加工する必要なしで、より小型の新しいパッケージを採用したアンプとコンパレータをテストできます。この評価基板 (EVM) は、最も一般的な各種小型パッケージを、8 ピン、14 ピン、16 ピンいずれかの SOIC、TSSOP、VSSOP など、それより大きい使い慣れたフットプリントに変換します。その結果、エンジニアはプリント基板 (PCB) (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| — (—) | — |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。