パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
LM25575 の特徴
- 42V、330mΩのNチャネルMOSFETを内蔵
- 非常に広い入力電圧範囲: 6V~42V
- 出力電圧を最低1.225Vまで調整可能
- 1.5%のフィードバック・リファレンス精度
- 単一の抵抗により、動作周波数を50kHz~1MHzの範囲で設定可能
- マスタまたはスレーブの周波数同期
- 調整可能なソフト・スタート
- 電流モード制御アーキテクチャのエミュレーション
- 広帯域幅のエラー・アンプ
- 内蔵の保護機能
- HTSSOP-16EP (露出パッド)
- WEBENCH® Power Designerにより、LM25575を使用するカスタム設計を作成
LM25575 に関する概要
LM25575は、使いやすい降圧型レギュレータで、設計エンジニアは最小点数の部品を使用して、堅牢な電源を設計し、最適化できます。LM25575は6V~42Vの範囲の入力電圧で動作し、内蔵の330mΩ NチャネルMOSFETにより、1.5Aの連続出力電流を供給します。このレギュレータはエミュレーション電流モード・アーキテクチャを活用しているため、ライン・レギュレーション、厳格な負荷過渡応答、容易なループ補償という固有の特性があり、電流モード・レギュレータで一般的な、低いデューティ・サイクルの制限はありません。動作周波数は50kHz~1MHzの範囲に設定でき、サイズと効率を最適化できます。EMIを低減するための周波数同期ピンがあり、LM(2)557xファミリに属する複数のICで、自己同期または外部クロックへの同期を選択できます。LM25575のサイクルごとの電流制限、短絡保護、サーマル・シャットダウン、およびリモート・シャットダウン機能により、堅牢性が保証されます。このデバイスは、放熱を助けるために露出したダイがパッドに取り付けられ、消費可能電力が増大した、HTSSOP-16パッケージで供給されます。LM25575は、 WEBENCH®オンライン設計ツールの完全なスイートでサポートされています。