ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3.75 Iout (max) (A) 0.1 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 37 Vout (min) (V) 1.25 Noise (µVrms) 30 PSRR at 100 KHz (dB) 65 Iq (typ) (mA) 0.05 Features Over Current Protection Thermal resistance θJA (°C/W) 44, 96.5, 97.1, 139.5, 149.4 Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 4 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 2000 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3.75 Iout (max) (A) 0.1 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 37 Vout (min) (V) 1.25 Noise (µVrms) 30 PSRR at 100 KHz (dB) 65 Iq (typ) (mA) 0.05 Features Over Current Protection Thermal resistance θJA (°C/W) 44, 96.5, 97.1, 139.5, 149.4 Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 4 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 2000 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-89 (PK) 3 18.4275 mm² (4.5 mm × 4.095 mm) TO-92 (LP) 3 19.136 mm² (5.2 mm × 3.68 mm) SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm) TSSOP (PW) 8 19.2 mm² (3 mm × 6.4 mm)
  • 出力電圧範囲 (VO):
    • 可変 1.25V~37V
  • 出力電流:最大 100mA
  • 安定性のために出力コンデンサが不要
  • 精度:
    • 入力レギュレーションは入力電圧の変化ごとに 0.007% (標準値)
    • 出力レギュレーション:0.5% (標準値)
  • リップル除去の標準値:
    • 120Hz 時に 71.5dB
  • パッケージ オプション:
    • SOIC
    • SOT-89
    • TO-92 (従来のチップのみ)
    • TSSOP (従来のチップのみ)
  • 高出力電流要件については、LM317M (500mA) および LM317 (1.5A) を参照
  • 出力電圧範囲 (VO):
    • 可変 1.25V~37V
  • 出力電流:最大 100mA
  • 安定性のために出力コンデンサが不要
  • 精度:
    • 入力レギュレーションは入力電圧の変化ごとに 0.007% (標準値)
    • 出力レギュレーション:0.5% (標準値)
  • リップル除去の標準値:
    • 120Hz 時に 71.5dB
  • パッケージ オプション:
    • SOIC
    • SOT-89
    • TO-92 (従来のチップのみ)
    • TSSOP (従来のチップのみ)
  • 高出力電流要件については、LM317M (500mA) および LM317 (1.5A) を参照

LM317L は、1.25V~37V の出力電圧範囲で最大 100mA を供給できる可変 3 端子正電圧レギュレータです。このデバイスは非常に簡単に使用でき、2 つの外付け抵抗だけで出力電圧を設定できます。

LM317L はフローティング トポロジを採用しており、入力と出力の差動電圧のみを検出します。したがって、最大入力と出力間の差動電圧を超えない限り、数百 V の電源をレギュレーションできます。

LM317L が入力フィルタ コンデンサから離れた位置にある場合を除き、コンデンサは不要です。離れている場合は、入力バイパス コンデンサが必要です。過渡応答を改善するために、オプションの出力コンデンサを追加できます。

新しいチップは、LM317LC シリーズと LM317LI シリーズの両方について、接合部温度範囲 –40°C ~ +125°C で特性評価されています。

LM317L は、1.25V~37V の出力電圧範囲で最大 100mA を供給できる可変 3 端子正電圧レギュレータです。このデバイスは非常に簡単に使用でき、2 つの外付け抵抗だけで出力電圧を設定できます。

LM317L はフローティング トポロジを採用しており、入力と出力の差動電圧のみを検出します。したがって、最大入力と出力間の差動電圧を超えない限り、数百 V の電源をレギュレーションできます。

LM317L が入力フィルタ コンデンサから離れた位置にある場合を除き、コンデンサは不要です。離れている場合は、入力バイパス コンデンサが必要です。過渡応答を改善するために、オプションの出力コンデンサを追加できます。

新しいチップは、LM317LC シリーズと LM317LI シリーズの両方について、接合部温度範囲 –40°C ~ +125°C で特性評価されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
20 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM317L 100mA 可変フローティング電圧レギュレータ PDF | HTML PDF | HTML 2026/08/25
アプリケーション・ノート Cost-Optimized, High-Performance Front-End Design for Analog Input Modules PDF | HTML 2022/06/22
アプリケーション・ノート LDO Noise Demystified (Rev. B) PDF | HTML 2020/08/18
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019/06/27
アプリケーション・ノート LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017/08/09
アプリケーション・ノート AB-12 Wide Adjustable Range PNP Voltage Regulator (Rev. B) 2013/05/06
アプリケーション・ノート AN-42 IC Provides On-Card Regulation for Logic Circuits (Rev. B) 2013/05/06
アプリケーション・ノート AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B) 2013/05/06
アプリケーション・ノート AN-103 LM340 Series Three Terminal Positive Regulators (Rev. A) 2013/05/06
アプリケーション・ノート AN-178 Applications for an Adjustable IC Power Regulator (Rev. B) 2013/05/05
アプリケーション・ノート AN-182 Improving Power Supply Reliability with IC Power Regulators (Rev. B) 2013/05/05
アプリケーション・ノート Method For Cal Output Voltage Tolerances in Adj Regs (Rev. A) 2013/05/05
アプリケーション・ノート High-Efficiency Reg has Low Drop-Out Voltage (Rev. B) 2013/04/23
アプリケーション・ノート AN-1061 Power Conversion in Line-Powered Equipment (Rev. B) 2013/04/23
アプリケーション・ノート Packaging Limits Range of Linear Regulators 2010/05/08
アプリケーション・ノート Digital Designer's Guide to Linear Voltage Regulators & Thermal Mgmt (LDO) (Rev. A) 2008/06/04
アプリケーション・ノート High Stability Regulators 2002/10/03
アプリケーション・ノート A New Production Technique for Trimming Voltage Regulators 2002/10/03
アプリケーション・ノート Adjustable 3-Terminal Regulator for Low-Cost Battery Charging Systems 2002/10/03
アプリケーション・ノート Understanding the Terms and Definitions of LDO Voltage Regulators 1999/10/21

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

LM317L PSpice Transient Model

SNVMAW4.ZIP (65 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

LM317L Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAW3.ZIP (2 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

PMP15043 — バッテリ テスト システム向け 6A、電流精度 0.05% 電源ソリューションのリファレンス デザイン

このリファレンス 回路は、バッテリ テスト システム(BTS)で使用する、大電流、高精度、双方向の電源ソリューションです。最大 6A の電流に対応し、フルスケール精度は 0.05% 未満です。論理ピンで制御を通じたバッテリーの充電または放電が可能です。充電時には、アナログ信号でバッテリー電圧の制御も可能です。完全統合型の降圧コンバータと昇圧コンバータを採用し、シンプルな回路と容易な設計が実現しています。このソリューションの性能を検証するための評価ボードも製作されています。
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

PMP7246 — 36~60V 入力、350W、スロー・ドレイン変調パワー・コンバータ、PSFB ZTE および HSHB 付、リファレンス・デザイン

これは、350W 高速フル・ブリッジ位相シフト ZVT(ゼロ電圧遷移)同期整流 DC/DC のリファレンス・デザインです。テレコム・アプリケーションにおける RF 電力増幅段への電力供給に適しています。この設計では、電圧モードのフォワード・コンバータ、または平均電流を制限するバックワード・コンバータとして動 作する(2 象限コンバータ)UCC28950 を使用します。出力電圧を 200μs 以内に 20V から 32V まで変化させることができる、いわゆる低速ドレイン変調の機能があります(容量性負荷が最大 200μF (...)

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

PMP8955 — プログラマブル出力、定電圧定電流 (CVCC) 疑似共振フライバック チャージャ

この産業用チャージャ リファレンス デザインでは、擬似教師フライバック コントローラである LM5023 を使用し、120VAC の入力を受け入れ、CVCC(定電圧/定電流)の出力を供給します。出力はマイコンの PWM 制御で構成でき、10 ~ 22.5V の電圧レンジで、200mA ~ 2A の出力電流を供給できます。

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-00210 — 75V/10A 保護機能付きフル ブリッジ出力段リファレンス デザイン、バイポーラ ステッパ ドライブ用

ステッパ ドライブは、多くのアプリケーションで使用され、通常 12VDC から 48VDC で動作します。TI は、業界標準のステップ/方向制御と並列制御インターフェイスを搭載した広範なステッパ モーター ドライバ ソリューション ファミリを提供しています。

より高いトルクと出力が必要なアプリケーションでは、しばしば 48VDC 以上、最大 100VDC の電圧が使用されます。TIDA-00210 は、このようなステッパ ドライブ用のソリューションを提供します。TIDA-00210 は、 TIDA-00365 をベースとした保護付きフルブリッジ電力段を 2 (...)
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-00365 — 75V/10A 保護機能付きフル ブリッジ出力段リファレンス デザイン、ブラシ付き DC ドライブ用

低電圧ブラシ付き DC ドライブは多くのアプリケーションで使用されます。TI は、最大 60V の 1 つまたは複数のブラシ付き DC モーターに対応する柔軟な制御インターフェイス オプションを備えた、豊富なブラシ付き DC モーター ドライバ ソリューション ファミリを用意しています。  より高いトルクと電力を必要とするアプリケーションでは、多くの場合、60VDC を超える電圧が使用されます。TIDA-00365 保護フルブリッジは、公称 75VDC 入力、10A 出力電流で動作し、統合アンプ付き 100V フルブリッジ ゲート ドライバ SM72295 (...)
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-89 (PK) 3 Ultra Librarian
TO-92 (LP) 3 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 8 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ