3-pin (DBZ) package image

LM4040AIM3X-2.0/NOPB アクティブ

100ppm/℃、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM4040AIM3-2.0/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN | NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBZ) | 3
動作温度範囲 (℃)
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

LM4040-N の特徴

  • 車載アプリケーション向けにLM4040-N-Q1 AEC Q-100認定済み
    • 拡張温度グレード1: -40°C~+125°C、TA
    • 工業用温度グレード3: -40°C~+85°C、TA
  • 小型パッケージ: SOT-23、TO-92、SC70
  • 出力コンデンサ不要
  • 容量性負荷に対して安定
  • 逆方向降伏電圧に関して2.048V、2.5V、3V、4.096V、5V、8.192V、10Vの固定電圧バージョンを用意
  • 主な仕様(2.5V LM4040-N)
    • 出力電圧の許容誤差(Aグレード、25℃): ±0.1% (最大)
    • 低出力ノイズ(10Hz~10kHz): 35µVrms (標準値)
    • 幅広い動作電流範囲: 60µA~15mA
    • 工業用温度範囲: −40℃~+85℃
    • 拡張温度範囲: −40℃~+125℃
    • 低温度ドリフト係数: 100ppm/℃ (最大)

LM4040-N に関する概要

LM4040-N高精度基準電圧は、小型のSC70およびSOT-23表面実装パッケージで供給され、スペースの制約が厳しいアプリケーションに理想的です。LM4040-Nは先進の設計により、安定化コンデンサを外付けする必要がなく、容量性負荷に対して安定性が保証されるため、使いやすい製品です。逆方向降伏電圧として、2.048V、2.5V、3V、4.096V、5V、8.192V、10Vの固定電圧を選択できるため、設計の労力がさらに削減されます。最小動作電流は2.5VのLM4040-Nでは60µAで、10VのLM4040-Nでは100µAです。最大動作電流は、いずれのバージョンも15mAです。

LM4040-Nは、ウェハー・ソート時にヒューズとツェナーザップを使用して逆方向降伏電圧の微調整を行うことで、最高グレード・パーツの誤差を25℃で±0.1%(Aグレード)以内に抑えています。バンドギャップ基準電圧の温度ドリフト曲線補正、低ダイナミック・インピーダンスによって、広範囲にわたる動作温度や電流に対して安定した逆方向降伏電圧精度を確保しています。

可変型と1.2Vの2種類の逆方向降伏電圧バージョンからなるLM4041-Nも利用可能です。LM4041-Nデータシート(SNOS641)を参照してください。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM4040AIM3-2.0/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら