3-pin (DBZ) package image

LM4041CIM3-1.2/NOPB アクティブ

固定と調整可能、45μA、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM4041CIM3X-1.2/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBZ) | 3
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | SMALL T&R

LM4041-N の特徴

  • 車載アプリケーションに対応
  • 次の結果でAEC-Q100認定済み
    • デバイス温度グレード1:周囲温度範囲 -40°C~+125°C
    • デバイス温度グレード3:周囲温度範囲 -40°C~+85°C(SOT-23のみ)
  • 標準のAEC-Q100グレード1(拡張温度範囲)およびグレード3(産業用温度範囲)認定済みのバージョンで供給(SOT-23のみ)
  • 小型パッケージ: SOT-23、TO-92、SC70
  • 出力コンデンサ不要
  • 容量性負荷に対して安定
  • 1.225Vと可変を選択できる逆方向降伏電圧
  • 出力電圧の許容誤差(Aグレード、25°C) =   ±0.1%(最大値)
  • 低い出力ノイズ(10Hz~10kHz) = 20µVrms
  • 広い動作電流範囲:60µA~12mA
  • 産業用温度範囲(LM4041A/B-N、LM4041-N-Q1A/Q1B):-40°C~+85°C
  • 拡張温度範囲(LM4041C/D/E-N、LM4041-N-Q1C/Q1D/Q1E):-40°C~+125°C
  • 低い温度ドリフト係数:100ppm/°C(最大値)

LM4041-N に関する概要

LM4041-N高精度基準電圧は、超小型のSC70およびSOT-23表面実装パッケージで供給され、スペースの制約が厳しいアプリケーションに理想的です。LM4041-Nは先進の設計により、いかなる容量性負荷に対しても安定性が確保されている一方で、安定化コンデンサを外付けする必要がなく、使いやすい製品になっています。逆方向降伏電圧として固定(1.225V)と可変を選択できるため、さらに設計の労力が軽減されます。LM4041-N 1.2およびLM4041-N ADJの最小動作電流は60µAです。最大動作電流は、どちらのバージョンも12mAです。

LM4041-Nは、ウェハー・ソート時にヒューズとツェナーザップを使用して逆方向降伏電圧(基準電圧)を微調整することで、最も高い精度のグレードの場合、±0.1%未満(Aグレード、25°C)の精度を確保しています。バンドギャップ基準電圧の温度ドリフト曲線補正、低ダイナミック・インピーダンスによって、広範囲にわたる動作温度や電流に対して安定した逆方向降伏電圧精度を確保しています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM4041CIM3X-1.2/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら