パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (NGT) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 4,500 | LARGE T&R |
LM5109A の特徴
- ハイサイドとローサイド両方のNチャネルMOSFETを駆動
- ピーク出力電流1A(1.0Aシンク/1.0Aソース)
- 独立したTTL互換入力
- ブートストラップ電源電圧:108V DC
- 高速伝搬時間(標準30ns)
- 15nsの立ち上がり/立ち下がり時間で1000pFの負荷を駆動
- 優れた伝搬遅延マッチング(標準2ns)
- 電源レールの低電圧誤動作防止
- 低消費電力
- ISL6700とピン・コンパチブル
- 業界標準のSOIC-8および放熱特性の優れたWSON-8パッケージ
アプリケーション
- 電流供給プッシュプル・コンバータ
- ハーフ/フルブリッジのパワー・コンバータ
- ソリッド・ステート・モーター・ドライブ
- 2スイッチのフォワード・パワー・コンバータ
All trademarks are the property of their respective owners.
LM5109A に関する概要
LM5109Aは、同期降圧型またはハーフブリッジの構成においてハイサイドとローサイド両方のNチャネルMOSFETを駆動するよう設計された、コスト効率の優れた高電圧ゲート・ドライバです。フローティング・ハイサイド・ドライバは、最大90Vのレール電圧で動作できます。各出力は、TTL互換の入力スレッショルドによって独立に制御されます。堅牢なレベル・シフト技術により、消費電力を抑えながら高速で動作し、制御入力ロジックからハイサイド・ゲート・ドライバへのクリーンなレベル遷移を実現します。ローサイドとハイサイド両方の電源レールに低電圧誤動作防止機能が搭載されています。このデバイスは、SOICパッケージ、および熱特性を強化したWSONパッケージで供給されます。