8-pin (D) package image

LM5110-1MX/NOPB アクティブ

4V UVLO 搭載、専用の入力グランド実装、シャットダウン入力採用、5A/3A、デュアルチャネル・ゲート・ドライバ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM5110-1M/NOPB 最終購入段階
パッケージ数量 | キャリア 95 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

LM5110 の特徴

  • 2つのNチャネルMOSFETを独立して駆動
  • CMOSとバイポーラの複合出力によって出力電流の変動を低減
  • シンク5A、ソース3Aの電流能力
  • 2つのチャネルを並列接続して駆動電流を2倍にすることが可能
  • 互いに独立した入力(TTL互換)
  • 短い伝搬時間(代表値25ns)
  • 短い立ち上がり/立ち下がり時間(2nF負荷で14ns/12nsの立ち上がり/立ち下がり)
  • 専用の入力グランド・ピン(IN_REF)による正負2電源または単一電源による動作
  • VCC~VEEの出力スイング(入力グランド基準で負の電圧も可)
  • デュアル非反転、デュアル反転、および組み合わせ構成に対応
  • シャットダウン入力による低消費電力モード
  • 電源レールの低電圧誤動作防止保護
  • 業界標準のゲート・ドライバと互換性のあるピン配置
  • パッケージ
    • SOIC-8
    • WSON-10 (4mm×4mm)

アプリケーション

  • 同期整流器ゲート・ドライバ
  • スイッチ・モード電源ゲート・ドライバ
  • ソレノイドおよびモータ・ドライバ

All trademarks are the property of their respective owners.

LM5110 に関する概要

LM5110デュアル・ゲート・ドライバは、業界標準のゲート・ドライバと比較して、ピーク出力電流および効率が向上しています。“複合”出力ドライバの各ステージではMOSとバイポーラ・トランジスタが並列で動作し、容量性負荷から最大5Aのピーク電流をシンクします。MOSとバイポーラ・デバイスの固有の特性を組み合わせることで、電圧および温度による駆動電流の変動を低減します。入力と出力のグランド・ピンを個別に備えることで負電圧駆動が可能となり、正および負のVGS電圧でMOSFETのゲートを駆動できます。ゲート・ドライバ制御入力は、専用の入力グランド(IN_REF)を基準とします。ゲート・ドライバ出力のスイング範囲はVCCから出力グランドVEEまでであり、VEEはIN_REFに対して負でもかまいません。。低電圧誤動作防止機能、およびシャットダウン入力ピンも搭載されています。入力および出力を互いに接続して2つのドライバを並列で動作させると、駆動電流を2倍にすることができます。このデバイスは、SOIC-8パッケージ、および熱特性を強化したWSON-10パッケージで供給されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM5110-1M/NOPB 最終購入段階
パッケージ数量 | キャリア 95 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら