パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
LM5122 の特徴
- 最大入力電圧: 65V
- 最小入力電圧: 3V (スタートアップには4.5V)
- 出力電圧: 最大100V
- バイパス(VOUT = VIN)動作
- 1.2V、±1%精度の基準電圧
- フリーランと、1MHzまでの同期スイッチング
- ピーク電流モード制御
- 堅牢な3Aの内蔵ゲート・ドライバ
- アダプティブ・デッドタイム制御
- オプションのダイオード・エミュレーション・モード
- サイクル単位の電流制限をプログラム可能
- ヒカップ・モードの過負荷保護
- ラインUVLOをプログラム可能
- ソフトスタートをプログラム可能
- サーマル・シャットダウン保護機能
- シャットダウン時の低い静止電流: 9µA
- スロープ補償をプログラム可能
- スキップ・サイクル・モードをプログラム可能で、スタンバイ電力を削減
- 外部VCC電源に対応
- インダクタDCR電流センシング機能
- マルチフェーズ機能
- 熱的に強化された20または24ピンのHTSSOP
- WEBENCH® Power Designerにより、LM5122を使用するカスタム設計を作成
LM5122 に関する概要
LM5122はマルチフェーズが可能な同期整流昇圧コントローラで、高効率の同期整流昇圧レギュレータ用途を意図しています。制御方式は、ピーク電流モード制御を基礎としています。電流モード制御は性質上、ラインのフィードフォワードと、サイクル単位の電流制限が可能で、ループ補償が簡単です。
スイッチング周波数は最高1MHzにプログラム可能です。2つの堅牢なNチャネルMOSFETゲート・ドライバと、アダプティブ・デッドタイム制御により、より高い効率を実現できます。また、ダイオード・エミュレーション・モードをユーザーが選択可能で、不連続モードの動作が可能になり、軽負荷状況で効率が向上します。
内部チャージ・ポンプにより、ハイサイド同期スイッチの100%デューティ・サイクルが可能です(バイパス動作)。180°フェーズ・シフトされたクロック出力により、マルチフェーズのインターリーブ構成を簡単に実現できます。その他、サーマル・シャットダウン、周波数同期、ヒカップ・モード電流制限、可変のライン低電圧誤動作防止などの機能があります。