10-pin (DRC) package image

LM5165XDRCR アクティブ

3V ~ 65V、150mA、同期整流・降圧コンバータ、超低静止電流(IQ)

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM5165XDRCT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSON (DRC) | 10
動作温度範囲 (℃) -40 to 150
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

LM5165 の特徴

  • 広い入力電圧範囲:3V~65V
  • 無負荷時の静止電流:10.5µA
  • –40℃~150℃の接合部温度範囲
  • 固定 (3.3V、5V) または可変出力電圧
  • EN55022/CISPR 22 EMI 標準に準拠
  • 2Ω の PMOS 降圧スイッチを内蔵
    • 100% デューティ・サイクルに対応し、低いドロップアウト電圧を実現
  • 1Ω の NMOS 同期整流器を内蔵
    • 外付け整流ダイオードが不要
  • プログラム可能な電流制限設定点 (4 レベル)
  • PFM または COT モードの動作を選択可能
  • 内部基準電圧:1.223V ±1%
  • 900µs の内部ソフトスタート、プログラムも可能
  • アクティブ・スルーレート制御による EMI 低減
  • ダイオード・エミュレーション・モードおよびパルス・スキップにより軽負荷時の非常に高い効率の性能を実現
  • あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でも単調にスタートアップ
  • ループ補償やブートストラップ部品が不要
  • ヒステリシス付きの高精度イネーブルおよび入力 UVLO
  • LM5166 とピン互換
  • ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
  • 10 ピン、3mm × 3mm の VSON パッケージ
  • TPSM265R1 モジュールを使用して、開発期間を短縮
  • WEBENCH Power Designer を使用してカスタム・レギュレータ設計を作成

LM5165 に関する概要

LM5165 デバイスは小型で使いやすい、3V~65V で超低 IQ の同期整流降圧コンバータで、広い範囲の入力電圧と負荷電流にわたって高い効率を維持します。ハイサイドとローサイドのパワー MOSFET が搭載されており、3.3V または 5V の固定出力電圧、または可変出力電圧で、最大 150mA の出力電流を供給できます。このコンバータは、実装を簡素化し、同時に対象アプリケーションに合わせて性能を最適化できるよう設計されています。軽負荷時の効率を最適化するにはパルス周波数変調 (PFM) モードを、ほぼ一定の周波数で動作するためにはコンスタント・オン・タイム (COT) 制御方式を使用できます。いずれの制御方式にもループ補償は必要なく、非常に優れたラインおよび負荷過渡応答と、大きな降圧変換率について短い PWM オン時間を実現します。

ハイサイドの P チャネル MOSFET は 100% デューティ・サイクルで動作可能なため、最低のドロップアウト電圧を実現し、ゲート駆動用のブートストラップ・コンデンサが必要ありません。また、電流制限の設定点を変更可能で、特定の出力電流の要件に応じてインダクタの選択を最適化できます。スタートアップ時間の選択や変更には、最小遅延 (ソフト・スタートなし)、内部的に固定 (900µs)、コンデンサを使用して外部でソフト・スタートをプログラムのオプションを選択できます。オープン・ドレインの PGOOD インジケータは、シーケンシング、フォルト報告、出力電圧監視に使用できます。 LM5165 降圧コンバータは、10 ピン、3mm × 3mm、0.5mm ピン・ピッチの、熱的に強化された VSON-10 パッケージで供給されます。LM5165 および LM5165X は VSSOP-10 パッケージでも供給されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM5165XDRCT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら