パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN-HR (RJR) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
LM62440-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
- 温度グレード 1:–40℃~+150℃、TJ
- 機能安全対応
- 超低 EMI 要件に最適化
- HotRod™ パッケージと並列入力パスによりスイッチ・ノード・リンギングを最小化
- スペクトラム拡散によりピーク・エミッションを削減
- 2.1MHz と 400kHz の工場オプション
- SW ノードの立ち上がり時間を調整可能
- 軽負荷時の FPWM 定周波数モードをピンで選択可能
- 車載アプリケーション用に設計
- 42V の車載用負荷ダンプに対応
- 総出力レギュレーション精度:±1%
- VOUT を 1V から VIN の 95% まで調整可能、工場オプションで 5V および 3.3V 固定出力電圧品も提供
- あらゆる負荷で高効率の電力変換
- 無負荷電流:7µA (13.5VIN、3.3VOUT)
- PFM 効率:83% (1mA、13.5VIN、5VOUT)
- 外部バイアス・オプションによる効率向上
- スケーラブルな電源に好適
- 次の製品とピン互換:
- LM61440-Q1 (36V、4A、可変 fSW)
- LM61460-Q1 (36V、6A、可変 fSW)
- LMQ62440-Q1 (36V、4A、コンデンサ内蔵)
- 次の製品とピン互換:
LM62440-Q1 に関する概要
LM62440-Q1 は、車載用に特化した高性能の同期整流降圧型 DC-DC コンバータです。ハイサイドおよびローサイド MOSFET を内蔵しており、3.0V~36V という広い入力電圧範囲にわたって最大 4A の出力電流を供給できます。42V 許容であるため、継続時間 400ms の負荷ダンプに対応できます。LM62440-Q1 はドロップアウトからのソフト回復を実装しているため、出力のオーバーシュートを除去できます。
LM62440-Q1 は EMI ができるだけ小さくなるように特に設計されています。このデバイスは、疑似ランダム・スペクトラム拡散機能、SW ノード立ち上がり時間調整機能、スイッチ・ノードのリンギングが小さい低 EMI の VQFN-HR パッケージ、使いやすく最適化されたピン配置を採用しています。スイッチング周波数は、ノイズの影響を受けやすい周波数帯を避けるため、200kHz~2.2MHz の範囲で同期できます。また、2.1MHz と 400kHz のどちらかの周波数の工場オプションを選択することで、低い動作周波数を使って効率を向上させることも、高い動作周波数を使ってソリューションを小型化することもできます。
自動モードでは、軽負荷動作時の周波数フォールドバックが可能であり、わずか 7µA (標準値) の無負荷時消費電流と、軽負荷時の効率向上を実現できます。PWM モードと PFM モードの間のシームレスな移行、非常に小さな MOSFET ON 抵抗、外部バイアス入力により、負荷範囲全体にわたって非常に優れた効率が得られます。