ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 汎用オペアンプ

LM747QML

アクティブ

製品詳細

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 44 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 10 Rail-to-rail No GBW (typ) (MHz) 1.5 Slew rate (typ) (V/µs) 0.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Iq per channel (typ) (mA) 1.7 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 23 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 15 Input bias current (max) (pA) 1500000 CMRR (typ) (dB) 90 Iout (typ) (A) 0.025 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 3 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -3 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 3 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -3
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 44 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 10 Rail-to-rail No GBW (typ) (MHz) 1.5 Slew rate (typ) (V/µs) 0.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Iq per channel (typ) (mA) 1.7 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 23 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 15 Input bias current (max) (pA) 1500000 CMRR (typ) (dB) 90 Iout (typ) (A) 0.025 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 3 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -3 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 3 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -3
TO-CAN (LME) 10 80.2816 mm² (8.96 mm × 8.96 mm) CDIP (J) 14 130.4652 mm² (— mm × — mm) DIESALE (Y) — See data sheet
  • No Frequency Compensation Required
  • Short-Circuit Protection
  • Wide Common-Mode and Differential Voltage Ranges
  • Low Power Consumption
  • No Latch-Up

All trademarks are the property of their respective owners.

  • No Frequency Compensation Required
  • Short-Circuit Protection
  • Wide Common-Mode and Differential Voltage Ranges
  • Low Power Consumption
  • No Latch-Up

All trademarks are the property of their respective owners.

The LM747 is a general purpose dual operational amplifier. The two amplifiers share a common bias network and power supply leads. Otherwise, their operation is completely independent.

Additional features of the LM747 are: no latch-up when input common mode range is exceeded, freedom from oscillations, and package flexibility.

The LM747 is a general purpose dual operational amplifier. The two amplifiers share a common bias network and power supply leads. Otherwise, their operation is completely independent.

Additional features of the LM747 are: no latch-up when input common mode range is exceeded, freedom from oscillations, and package flexibility.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM747QML Dual Operational Amplifier データシート (Rev. A) 2013/03/25

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TO-CAN (LME) 10 Ultra Librarian
CDIP (J) 14 Ultra Librarian
DIESALE (Y) — Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ