ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

LMC6081-MIL

アクティブ

製品詳細

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 15.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.35 Offset drift (typ) (µV/°C) 1 Input bias current (max) (pA) 0.1 GBW (typ) (MHz) 1.3 Slew rate (typ) (V/µs) 1.5 Rail-to-rail In to V-, Out Iq per channel (typ) (mA) 0.45 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 22 CMRR (typ) (dB) 85 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iout (typ) (A) 0.021 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.4 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.9 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.13 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.01
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 15.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.35 Offset drift (typ) (µV/°C) 1 Input bias current (max) (pA) 0.1 GBW (typ) (MHz) 1.3 Slew rate (typ) (V/µs) 1.5 Rail-to-rail In to V-, Out Iq per channel (typ) (mA) 0.45 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 22 CMRR (typ) (dB) 85 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iout (typ) (A) 0.021 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.4 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.9 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.13 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.01
DIESALE (Y) — See data sheet
  • (特に記述のない限り標準値)
  • 低いオフセット電圧:150µV
  • 単一電源動作:4.5V~15.5V
  • 超低入力バイアス電流:10fA
  • 出力スイングは、電源レールから 20mV 以内、2kΩ 負荷
  • 入力同相範囲に V- を含む
  • 高い電圧ゲイン:123dB、2kΩ 負荷
  • ラッチアップ耐性の向上
  • (特に記述のない限り標準値)
  • 低いオフセット電圧:150µV
  • 単一電源動作:4.5V~15.5V
  • 超低入力バイアス電流:10fA
  • 出力スイングは、電源レールから 20mV 以内、2kΩ 負荷
  • 入力同相範囲に V- を含む
  • 高い電圧ゲイン:123dB、2kΩ 負荷
  • ラッチアップ耐性の向上

LMC6081、LMC6082、LMC6084 (LMC608x) は、単一電源動作が可能な高精度、低オフセット電圧のオペアンプです。性能特性としては、きわめて小さい入力バイアス電流、高い電圧ゲイン、レール ツール レールの出力段を備えており、入力同相電圧範囲にグランドが含まれます。これらの特長に加え、オフセット電圧が低いことから、LMC608x は高精度回路アプリケーションに最適です。

LMC608x を使用する他のアプリケーションには、高精度の全波整流器、積分器、リファレンス、サンプル / ホールド回路があります。

電力要件がより重要な設計については、高精度、デュアル、マイクロパワー オペアンプ LMC6062 をご覧ください 。

LMC6081、LMC6082、LMC6084 (LMC608x) は、単一電源動作が可能な高精度、低オフセット電圧のオペアンプです。性能特性としては、きわめて小さい入力バイアス電流、高い電圧ゲイン、レール ツール レールの出力段を備えており、入力同相電圧範囲にグランドが含まれます。これらの特長に加え、オフセット電圧が低いことから、LMC608x は高精度回路アプリケーションに最適です。

LMC608x を使用する他のアプリケーションには、高精度の全波整流器、積分器、リファレンス、サンプル / ホールド回路があります。

電力要件がより重要な設計については、高精度、デュアル、マイクロパワー オペアンプ LMC6062 をご覧ください 。

ダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ‌LMC608x 高精度 CMOS デュアル オペアンプ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2024/02/28

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​