LMP2012WGLQMLV

アクティブ

耐放射線特性、QML-V、デュアル、高精度、レール ツー レール出力オペアンプ | NAC | 10 | -55 to 125

アクティブ ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
次の製品と同じ: 5962L0620601VZA, LMP2012WGLQMLV.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

5962L0620601VZA アクティブ ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
パッケージ数量 | キャリア 54 | JEDEC TRAY (5+1)
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 100u | — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available
LMP2012WGLQMLV.A アクティブ ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
パッケージ数量 | キャリア 54 | JEDEC TRAY (5+1)
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 100u | — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Space
RoHS No
REACH Affected
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SnPb
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-NA-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

LMP2012QML-SP に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 CFP (NAC) | 10
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 54 | JEDEC TRAY (5+1)

LMP2012QML-SP の特徴

  • Total Ionizing Dose 50 krad(Si)
  • ELDRS Free 50 krad(Si)
  • TCVIO Temperature Sensitivity (Typical) 0.015 µV/°C


  • (For VS = 5V, Typical Unless Otherwise Noted)

  • Low Ensured VIO over Temperature 60 µV
  • Low Noise with no 1/f 35nV/√Hz
  • High CMRR 90 dB
  • High PSRR 90 dB
  • High AVOL 85 dB
  • Wide Gain-Bandwidth Product 3MHz
  • High Slew Rate 4V/µs
  • Rail-to-Rail Output 30mV
  • No External Capacitors Required

All trademarks are the property of their respective owners.

LMP2012QML-SP に関する概要

The LMP2012 offers unprecedented accuracy and stability. This device utilizes patented techniques to measure and continually correct the input offset error voltage. The result is an amplifier which is ultra stable over time and temperature. It has excellent CMRR and PSRR ratings, and does not exhibit the familiar 1/f voltage and current noise increase that plagues traditional amplifiers. The combination of the LMP2012 characteristics makes it a good choice for transducer amplifiers, high gain configurations, ADC buffer amplifiers, DAC I-V conversion, and any other 2.7V-5V application requiring precision and long term stability.

Other useful benefits of the LMP2012 are rail-rail output, low supply current of 930 μA, and wide gain-bandwidth product of 3 MHz. These extremely versatile features found in the LMP2012 provide high performance and ease of use.

The QMLV version of the LMP2012 has been rated to tolerate a total dose level of 50krad/(Si) radiation by test method 1019 of MIL-STD-883.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

5962L0620601VZA アクティブ ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
パッケージ数量 | キャリア 54 | JEDEC TRAY (5+1)
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 100u | — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available
LMP2012WGLQMLV.A アクティブ ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
パッケージ数量 | キャリア 54 | JEDEC TRAY (5+1)
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 100u | — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら