パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TO-PMOD (NDW) | 7 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 500 | LARGE T&R |
LMZ14203 の特徴
- 内蔵のシールド付きインダクタと単純なPCBレイアウト
- 外部のソフトスタートと高精度イネーブルによる柔軟なスタートアップ・シーケンシング
- 突入電流と、入力UVLOや出力短絡などのフォルトに対する保護
- 接合部温度範囲: -40℃~125℃
- 単一の露出パッドと標準ピン配置により取り付けと製造が容易
- FPGAやASICへの電源供給に適した高速な過渡応答
- 低い出力電圧リップル
- ピン単位で互換性のあるファミリ
- LMZ1420x (42V、最大3A、2A、1A)
- LMZ1200x (20V、最大3A、2A、1A)
- WEBENCH®Power Designerに完全対応
- 電気的特性
- 最大合計出力電力: 18W
- 最大3Aの出力電流
- 入力電圧範囲: 6V~42V
- 出力電圧範囲: 0.8V~6V
- 最大効率90%
- 性能上の利点
- 熱的な特性劣化なしに高い周囲温度で動作
- 高い効率によりシステムの発熱が減少
- 低い放射(電磁気干渉(EMI))、EN55022 Class B標準に準拠してテスト済み
- 10V/m放射耐性EMIテスト標準EN61000 4-3に合格
- WEBENCH® Power Designerにより、LMZ14203を使用するカスタム設計を作成
LMZ14203 に関する概要
LMZ14203 SIMPLE SWITCHERパワー・モジュールは使いやすい降圧型DC/DCソリューションで、非常に優れた電力変換効率、ラインおよび負荷レギュレーション、出力精度で、最大3Aの負荷を駆動できます。LMZ14203の革新的なパッケージは、熱特性を強化するとともに、人手でも機械でもハンダ付けできます。
LMZ14203は6V~42Vの入力電圧レールを受け付け、最低0.8Vの高精度かつ可変の出力電圧を供給します。LMZ14203は、わずか3つの外付け抵抗と4つの外付けコンデンサだけで、完全な電源ソリューションを構築できます。LMZ14203は信頼性が高く堅牢な設計で、サーマル・シャットダウン、入力UVLO、出力過電圧保護、短絡保護、出力電流制限の保護機能が搭載されており、プリバイアス出力へのスタートアップが可能です。スイッチング周波数は、1つの抵抗により最大1MHzに変更できます。