8-pin (SIL) package image

LMZ20502SILR アクティブ

2.7V ~ 5.5V 入力、2A 出力の高密度ナノ・モジュール

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMZ20502SILT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH 影響あり
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 uSiP (SIL) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

LMZ20502 の特徴

  • インダクタ内蔵
  • 3.5mm×3.5mm×1.75mmの小型パッケージ
  • 最大2Aの負荷電流
  • 2.7V~5.5Vの入力電圧範囲
  • 0.8V~3.6Vの可変出力電圧範囲
  • 温度範囲全体にわたって帰還公差±1%
  • シャットダウン時の静止電流2.4µA (最大値)
  • 3MHzの固定PWMスイッチング周波数
  • 接合部温度範囲: -40℃~125℃
  • パワー・グッド・フラグ機能
  • スイッチング・モードをピンで選択可能
  • 内部補償とソフトスタート
  • 電流制限、サーマル・シャットダウン、UVLO保護
  • WEBENCH® Power Designerにより、LMZ20502を使用するカスタム設計を作成

LMZ20502 に関する概要

LMZ20502 nanoモジュール・レギュレータは使いやすい同期整流降圧型DC/DCコンバータで、最高5.5Vの入力から最大2Aの負荷を駆動でき、非常に優れた効率と出力精度を、ごく小さなソリューション・サイズで実現します。革新的なパッケージには、3.5mm×3.5mm×1.75mmの容積にレギュレータとインダクタが内蔵されており、基板の面積を削減し、インダクタを選択する時間と経費を節約できます。LMZ20502は、わずか5つの外付け部品しか必要とせず、単純で最適なPCBレイアウトを実現するようピン配置が設計されています。このデバイスは、最小限の外付け部品と、TIの WEBENCH®設計ツールを使用して、使いやすい完全な設計を実現できます。TIのWEBENCHツールには、外付け部品の計算、電気的シミュレーション、 WebTherm™などの機能が含まれています。ハンダ付け情報については、SNOA401ドキュメントを参照してください。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMZ20502SILT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら