パッケージ情報
パッケージ | ピン数 uSiP (SIL) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
LMZ20502 の特徴
- インダクタ内蔵
- 3.5mm×3.5mm×1.75mmの小型パッケージ
- 最大2Aの負荷電流
- 2.7V~5.5Vの入力電圧範囲
- 0.8V~3.6Vの可変出力電圧範囲
- 温度範囲全体にわたって帰還公差±1%
- シャットダウン時の静止電流2.4µA (最大値)
- 3MHzの固定PWMスイッチング周波数
- 接合部温度範囲: -40℃~125℃
- パワー・グッド・フラグ機能
- スイッチング・モードをピンで選択可能
- 内部補償とソフトスタート
- 電流制限、サーマル・シャットダウン、UVLO保護
- WEBENCH® Power Designerにより、LMZ20502を使用するカスタム設計を作成
LMZ20502 に関する概要
LMZ20502 nanoモジュール・レギュレータは使いやすい同期整流降圧型DC/DCコンバータで、最高5.5Vの入力から最大2Aの負荷を駆動でき、非常に優れた効率と出力精度を、ごく小さなソリューション・サイズで実現します。革新的なパッケージには、3.5mm×3.5mm×1.75mmの容積にレギュレータとインダクタが内蔵されており、基板の面積を削減し、インダクタを選択する時間と経費を節約できます。LMZ20502は、わずか5つの外付け部品しか必要とせず、単純で最適なPCBレイアウトを実現するようピン配置が設計されています。このデバイスは、最小限の外付け部品と、TIの WEBENCH®設計ツールを使用して、使いやすい完全な設計を実現できます。TIのWEBENCHツールには、外付け部品の計算、電気的シミュレーション、 WebTherm™などの機能が含まれています。ハンダ付け情報については、SNOA401ドキュメントを参照してください。