LOG104AID

最終購入段階

0.5V/10 倍のスケール ファクタ、高精度、対数 / 対数比アンプ | D | 8 | -40 to 85

次の製品と同じ: LOG104AID.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available
LOG104AID は生産中止予定です
open-in-new 代替品と比較

比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。

LOG112AID アクティブ オンチップ 2.5V 電圧リファレンス搭載、高精度、対数 / 対数比アンプ | D | 14 | -40 to 85 Upgraded performance with integrated 2.5V on chip reference voltage.
LOG112AIDR アクティブ オンチップ 2.5V 電圧リファレンス搭載、高精度、対数 / 対数比アンプ | D | 14 | -40 to 85

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

LOG104 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE

LOG104 の特徴

  • EASY-TO-USE COMPLETE CORE FUNCTION
  • HIGH ACCURACY: 0.01% FSO Over 5 Decades
  • WIDE INPUT DYNAMIC RANGE:
       7.5 Decades, 100pA to 3.5mA
  • LOW QUIESCENT CURRENT: 1mA
  • WIDE SUPPLY RANGE: ±4.5V to ±18V
  • APPLICATIONS
    • LOG, LOG RATIO, ANTI-LOG COMPUTATION:
         Communication, Analytical, Medical, Industrial, Test, General Instrumentation
    • PHOTODIODE SIGNAL COMPRESSION AMP
    • ANALOG SIGNAL COMPRESSION IN FRONT OF ANALOG-TO-DIGITAL(A/D)CONVERTER

Note: Protected under US Patent #6,667,650; other patents pending.
All trademarks are the property of their respective owners.

LOG104 に関する概要

The LOG104 is a versatile integrated circuit that computes the logarithm or log ratio of an input current relative to a reference current.

The LOG104 is tested over a wide dynamic range of input signals. In log ratio applications, a signal current can come from a photodiode, and a reference current from a resistor in series with a precision external reference.

The output signal at VOUT is trimmed to 0.5V per decade of input current, allowing seven decades of input current, dynamic range.

Low DC offset voltage and temperature drift allow accurate measurement of low-level signals over a wide environmental temperature range. The LOG104 is specified over the temperature range –5°C to +75°C, with operation over –40°C to +85°C.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら