LOG114AIRGVR

アクティブ

2.5V リファレンスと不確定性出力のオペアンプ搭載、高精度、高速、対数アンプ | RGV | 16 | 0 to 70

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: LOG114AIRGVR.A, LOG114AIRGVR.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LOG114AIRGVT アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RGV) | 16
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

LOG114 の特徴

  • 利点:
    • 高密度システムのための小型化
    • 1 つの電源による精度向上
    • 8 ディケードにわたり不変
    • 包括的にテスト済みの機能
  • 2 つのスケーリング アンプ
  • 広い入力ダイナミック レンジ:8 ディケード、100pA ~ 10mA
  • 2.5V リファレンス
  • 全温度範囲で安定
  • 低い静止電流:10mA
  • デュアル電源または単一電源:±5V、5V
  • パッケージ:小型 QFN-16 (4mm x 4mm)
  • 仕様温度範囲:-5℃ ~ 75℃

LOG114 に関する概要

LOG114 は、通信、レーザー、医療、産業システムにおける低レベルでダイナミック レンジの広い電流測定に特化して設計されています。本デバイスは、リファレンス電流または電圧に対する入力電流または電圧の対数または対数比を計算します (対数トランスインピーダンス アンプ)。

バイポーラ (±5V) とシングル (5V) のいずれの電源でも、広いダイナミック レンジの入力信号での高精度が保証されます。特殊な温度ドリフト補償回路がチップ内に含まれています。対数比アプリケーションでは、信号電流は、フォトダイオードや抵抗などの高インピーダンス ソースを、低インピーダンスの電圧源と直列に接続して信号電流を供給できます。リファレンス電流は、高精度の内部電圧リファレンス、フォトダイオード、またはアクティブな電流源と直列に接続された抵抗によって供給されます。

VLOGOUT での出力信号の倍率は入力電流の 0.375V/ディケードで、これにより、出力信号が 5V または 10V の範囲内に収まるように出力が制限されます。出力は、供給される追加のアンプのいずれかでスケーリングおよびオフセットできるため、幅広い ADC 入力範囲に対応します。安定した DC 性能により、広い温度範囲で低レベル信号を高精度で測定できます。LOG114 は、−5°C ~ 75°C までの温度範囲で仕様が規定されており、−40°C ~ 85°C で動作できます。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LOG114AIRGVT アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら