パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 DSBGA (YBH) | 16 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
LOG200 の特徴
- 低い電流レベルに対する超高速の過渡応答:
- 10nA から 100nA ステップのセトリングタイム:立ち上がり 240ns、立ち下がり 620ns (標準値)
- 100nA から 1µA ステップのセトリングタイム:立ち上がり 60ns、立ち下がり 150ns (標準値)
- 広いダイナミック レンジ:10pA から 10mA (180dB)
- 100pA から 10mA までを規定 (160dB)
- 高い信号帯域幅:
- 20MHz (10µA から 10mA)
- 6.3MHz (1µA)
- 90kHz (1nA)
- 高精度の伝達関数:
- 最大対数適合誤差 0.2% (10nA から 100µA)
- 基準電流 (1µA) と基準電圧 (2.5V および 1.65V) を内蔵
- 差動 ADC 駆動、シングルエンド ゲインまたはフィルタ ブロック、その他のペリフェラル機能用の追加補助高速オペアンプ
- 単電源 (4.5V~12.6V) または両電源 (±2.25V~±6.3V) で動作
- 仕様温度範囲:–40°C ~ +125°C
- 小型パッケージ オプション:
- 3mm × 3mm VQFN
- 1.6mm × 1.6mm DSBGA
LOG200 に関する概要
LOG200 は、光通信、医療診断、産業用プロセス制御測定において、卓越した精度と速度で 160dB のダイナミック レンジにわたる電流測定を最適化するように特別に設計された、ダイナミック レンジの広い電流 / 電圧アンプです。LOG200 は、電流信号を 2 つの電流の対数圧縮比を表す電圧に変換する、2 つの対数アンプとそれに続く高精度の差動アンプを備えています。電流入力は、一方の入力からの高速応答と、もう一方の入力には高精度のリファレンス信号が印加されるように設計されているため、高速過渡応答と高い対数整合性という独自の組み合わせが可能です。
LOG200 の比率は内部で 250mV/decade の電流 / 電圧変換に設定されています。このデバイスには不確定な高速アンプが内蔵されており、差動またはフィルタ処理された応答に出力を構成でき、高速なセトリング タイムで逐次比較型 A/D コンバータ (SAR ADC) を駆動できます。また、LOG200 は、入力電流と同相電圧を最適化してデバイスを構成するように設計された、独立した基準電流と基準電圧を備えています。
LOG200 は単電源 (4.5V~12.6V) または両電源 (±2.25V~±6.3V) の構成で電力を供給でき、-40℃~+125℃で動作が規定されています。