OMAP3530ECBB

アクティブ

アプリケーション プロセッサ | CBB | 515 | 0 to 90

次の製品と同じ: OMAP3530ECBB.B, OMAP3530ECBBLPD この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS -
REACH -
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):5A992C

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 FCCSP (CBB) | 515
動作温度範囲 (℃) 0 to 90
パッケージ数量 | キャリア 168 | JEDEC TRAY (5+1)

OMAP3530 の特徴

  • OMAP3530 and OMAP3525 Devices:
    • OMAP™ 3 Architecture
    • MPU Subsystem
      • Up to 720-MHz ARM® Cortex™-A8 Core
      • NEON™ SIMD Coprocessor
    • High-Performance Image, Video, Audio (IVA2.2™) Accelerator Subsystem
      • Up to 520-MHz TMS320C64x+™ DSP Core
      • Enhanced Direct Memory Access (EDMA) Controller (128 Independent Channels)
      • Video Hardware Accelerators
    • PowerVR® SGX™ Graphics Accelerator (OMAP3530 Device Only)
      • Tile-Based Architecture Delivering up to 10 MPoly/sec
      • Universal Scalable Shader Engine: Multi-threaded Engine Incorporating Pixel and Vertex Shader Functionality
      • Industry Standard API Support: OpenGLES 1.1 and 2.0, OpenVG1.0
      • Fine-Grained Task Switching, Load Balancing, and Power Management
      • Programmable High-Quality Image Anti-Aliasing
    • Fully Software-Compatible with C64x and ARM9™
    • Commercial and Extended Temperature Grades
  • Advanced Very-Long-Instruction-Word (VLIW) TMS320C64x+ DSP Core
    • Eight Highly Independent Functional Units
      • Six ALUs (32- and 40-Bit), Each Supports Single 32-Bit, Dual 16-Bit, or Quad 8-Bit Arithmetic per Clock Cycle
      • Two Multipliers Support Four 16 x 16-Bit Multiplies (32-Bit Results) per Clock Cycle or Eight 8 x 8-Bit Multiplies (16-Bit Results) per Clock Cycle
    • Load-Store Architecture with Nonaligned Support
    • 64 32-Bit General-Purpose Registers
    • Instruction Packing Reduces Code Size
    • All Instructions Conditional
    • Additional C64x+ Enhancements
      • Protected Mode Operation
      • Exceptions Support for Error Detection and Program Redirection
      • Hardware Support for Modulo Loop Operation
  • C64x+ L1 and L2 Memory Architecture
    • 32KB of L1P Program RAM and Cache (Direct Mapped)
    • 80KB of L1D Data RAM and Cache (2-Way Set-Associative)
    • 64KB of L2 Unified Mapped RAM and Cache (4-Way Set-Associative)
    • 32KB of L2 Shared SRAM and 16KB of L2 ROM
  • C64x+ Instruction Set Features
    • Byte-Addressable (8-, 16-, 32-, and 64-Bit Data)
    • 8-Bit Overflow Protection
    • Bit Field Extract, Set, Clear
    • Normalization, Saturation, Bit-Counting
    • Compact 16-Bit Instructions
    • Additional Instructions to Support Complex Multiplies
  • ARM Cortex-A8 Core
    • ARMv7 Architecture
      • TrustZone®
      • Thumb®-2
      • MMU Enhancements
    • In-Order, Dual-Issue, Superscalar Microprocessor Core
    • NEON Multimedia Architecture
    • Over 2x Performance of ARMv6 SIMD
    • Supports Both Integer and Floating-Point SIMD
    • Jazelle® RCT Execution Environment Architecture
    • Dynamic Branch Prediction with Branch Target Address Cache, Global History Buffer, and 8-Entry Return Stack
    • Embedded Trace Macrocell (ETM) Support for Noninvasive Debug
  • ARM Cortex-A8 Memory Architecture:
    • 16-KB Instruction Cache (4-Way Set-Associative)
    • 16-KB Data Cache (4-Way Set-Associative)
    • 256-KB L2 Cache
  • 112KB of ROM
  • 64KB of Shared SRAM
  • Endianess:
    • ARM Instructions – Little Endian
    • ARM Data – Configurable
    • DSP Instruction and Data - Little Endian
  • External Memory Interfaces:
    • SDRAM Controller (SDRC)
      • 16- and 32-Bit Memory Controller with 1GB of Total Address Space
      • Interfaces to Low-Power Double Data Rate (LPDDR) SDRAM
      • SDRAM Memory Scheduler (SMS) and Rotation Engine
    • General Purpose Memory Controller (GPMC)
      • 16-Bit-Wide Multiplexed Address and Data Bus
      • Up to 8 Chip-Select Pins with 128-MB Address Space per Chip-Select Pin
      • Glueless Interface to NOR Flash, NAND Flash (with ECC Hamming Code Calculation), SRAM, and Pseudo-SRAM
      • Flexible Asynchronous Protocol Control for Interface to Custom Logic (FPGA, CPLD, ASICs, and so forth)
      • Nonmultiplexed Address and Data Mode (Limited 2-KB Address Space)
  • System Direct Memory Access (sDMA) Controller (32 Logical Channels with Configurable Priority)
  • Camera Image Signal Processor (ISP)
    • CCD and CMOS Imager Interface
    • Memory Data Input
    • BT.601 (8-Bit) and BT.656 (10-Bit) Digital YCbCr 4:2:2 Interface
    • Glueless Interface to Common Video Decoders
    • Resize Engine
      • Resize Images From 1/4x to 4x
      • Separate Horizontal and Vertical Control
  • Display Subsystem
    • Parallel Digital Output
      • Up to 24-Bit RGB
      • HD Maximum Resolution
      • Supports Up to 2 LCD Panels
      • Support for Remote Frame Buffer Interface (RFBI) LCD Panels
    • 2 10-Bit Digital-to-Analog Converters (DACs) Supporting:
      • Composite NTSC and PAL Video
      • Luma and Chroma Separate Video (S-Video)
    • Rotation 90-, 180-, and 270-Degrees
    • Resize Images From 1/4x to 8x
    • Color Space Converter
    • 8-Bit Alpha Blending
  • Serial Communication
    • 5 Multichannel Buffered Serial Ports (McBSPs)
      • 512-Byte Transmit and Receive Buffer (McBSP1, McBSP3, McBSP4, and McBSP5)
      • 5-KB Transmit and Receive Buffer (McBSP2)
      • SIDETONE Core Support (McBSP2 and McBSP3 Only) For Filter, Gain, and Mix Operations
      • Direct Interface to I2S and PCM Device and TDM Buses
      • 128-Channel Transmit and Receive Mode
    • Four Master or Slave Multichannel Serial Port Interface (McSPI) Ports
    • High-, Full-, and Low-Speed USB OTG Subsystem (12- and 8-Pin ULPI Interface)
    • High-, Full-, and Low-Speed Multiport USB Host Subsystem
      • 12- and 8-Pin ULPI Interface or 6-, 4-, and 3-Pin Serial Interface
      • Supports Transceiverless Link Logic (TLL)
    • One HDQ™/1-Wire® Interface
    • Three UARTs (One with Infrared Data Association [IrDA] and Consumer Infrared [CIR] Modes)
    • Three Master and Slave High-Speed Inter-Integrated Circuit (I2C) Controllers
  • Removable Media Interfaces:
    • Three Multimedia Card (MMC)/Secure Digital (SD) with Secure Data I/O (SDIO)
  • Comprehensive Power, Reset, and Clock Management
    • SmartReflex™ Technology
    • Dynamic Voltage and Frequency Scaling (DVFS)
  • Test Interfaces
    • IEEE 1149.1 (JTAG) Boundary-Scan Compatible
    • ETM Interface
    • Serial Data Transport Interface (SDTI)
  • 12 32-Bit General-Purpose Timers
  • 2 32-Bit Watchdog Timers
  • 1 32-Bit 32-kHz Sync Timer
  • Up to 188 General-Purpose I/O (GPIO) Pins (Multiplexed with Other Device Functions)
  • 65-nm CMOS Technologies
  • Package-On-Package (POP) Implementation for Memory Stacking (Not Available in CUS Package)
  • Discrete Memory Interface (Not Available in CBC Package)
  • Packages:
    • 515-pin s-PBGA Package (CBB Suffix),
      .5-mm Ball Pitch (Top), .4-mm Ball Pitch (Bottom)
    • 515-pin s-PBGA Package (CBC Suffix),
      .65-mm Ball Pitch (Top), .5-mm Ball Pitch (Bottom)
    • 423-pin s-PBGA Package (CUS Suffix),
      .65-mm Ball Pitch
  • 1.8-V I/O and 3.0-V (MMC1 Only),
    0.985-V to 1.35-V Adaptive Processor Core Voltage
    0.985-V to 1.35-V Adaptive Core Logic Voltage
    Note: These are default Operating Performance Point (OPP) voltages and could be optimized to lower values using SmartReflex AVS.

OMAP3530 に関する概要

OMAP3530 and OMAP3525 devices are based on the enhanced OMAP 3 architecture.

The OMAP 3 architecture is designed to provide best-in-class video, image, and graphics processing sufficient to support the following:

  • Streaming video
  • Video conferencing
  • High-resolution still image

The device supports high-level operating systems (HLOSs), such as:

  • Linux®
  • Windows® CE
  • Android™

This OMAP device includes state-of-the-art power-management techniques required for high-performance mobile products.

The following subsystems are part of the device:

  • Microprocessor unit (MPU) subsystem based on the ARM Cortex-A8 microprocessor
  • IVA2.2 subsystem with a C64x+ digital signal processor (DSP) core
  • PowerVR SGX subsystem for 3D graphics acceleration to support display (OMAP3530 device only)
  • Camera image signal processor (ISP) that supports multiple formats and interfacing options connected to a wide variety of image sensors
  • Display subsystem with a wide variety of features for multiple concurrent image manipulation, and a programmable interface supporting a wide variety of displays. The display subsystem also supports NTSC and PAL video out.
  • Level 3 (L3) and level 4 (L4) interconnects that provide high-bandwidth data transfers for multiple initiators to the internal and external memory controllers and to on-chip peripherals

The device also offers:

  • A comprehensive power- and clock-management scheme that enables high-performance, low-power operation, and ultralow-power standby features. The device also supports SmartReflex adaptative voltage control. This power-management technique for automatic control of the operating voltage of a module reduces the active power consumption.
  • Memory-stacking feature using the package-on-package (POP) implementation (CBB and CBC packages only)

OMAP3530 and OMAP3525 devices are available in a 515-pin s-PBGA package (CBB suffix), 515-pin s-PBGA package (CBC suffix), and a 423-pin s-PBGA package (CUS suffix). Some features of the CBB and CBC packages are not available in the CUS package. (See Table 1-1 for package differences).

This data manual presents the electrical and mechanical specifications for the OMAP3530 and OMAP3525 applications processors. The information in this data manual applies to both the commercial and extended temperature versions of the OMAP3530 and OMAP3525 applications processors unless otherwise indicated. This data manual consists of the following sections:

  • Section 2: Terminal Description: assignment, electrical characteristics, multiplexing, and functional description
  • Section 3: Electrical Characteristics: power domains, operating conditions, power consumption, and DC characteristics
  • Section 4: Clock Specifications input and output clocks, DPLL and DLL
  • Section 5: Video Dac Specifications
  • Section 6: Timing Requirements and Switching Characteristics
  • Section 7: Package Characteristics: thermal characteristics, device nomenclature, and mechanical data for available packaging
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら