ONET2591TA
- 1.8-GHz Bandwidth
- 2.6-k Differential Transimpedance
- Automatic Gain Control (AGC)
- 6.6-pA/Hz Typical Input Referred Noise
- 2-mAp-p Maximum Input Current
- Received Signal Strength Indication (RSSI)
- CML Data Outputs With On-Chip 50- Back-Termination
- On-Chip Supply Filter Capacitor
- Single 3.3-V Supply
- Die Size: 0,78 mm × 1,18 mm
- APPLICATIONS
- SONET/SDH Transmission Systems at OC24 and OC48
- 2.125-Gbps and 1.0625-Gbps Fibre-Channel Receivers
- Gigabit Ethernet Receivers
- PIN Preamplifier-Receivers
The ONET2591TA is a high-speed transimpedance amplifier used in optical receivers with data rates up to 2.5 Gbps.
It features a low input referred noise, 1.8-GHz bandwidth, automatic gain control (AGC), 2.6-k transimpedance, and received signal strength indication (RSSI).
The ONET2591TA is available in die form and is optimized for use in a TO can.
The ONET2591TA requires a single 3.3-V supply, and its power-efficient design typically dissipates less than 53 mW. The device is characterized for operation from -40°C to 85°C ambient temperature.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 2.5 Gbps Transimpedance Amplifier with AGC and RSSI データシート | 2005年 9月 14日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
DIESALE (Y) | — |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点