OPA2985
48V, precision, low-noise, wide-bandwidth, rail-to-rail input and output, CMOS op amps
OPA2985
- Wide power-supply range:
- 4.5V to 48V (±2.25V to ±24V)
- Low input offset voltage drift: 1.2µV/°C, max
- Low input offset voltage: 50µV, max
- Low input bias current: 10pA, max
- Low noise: 9nV/√Hz
- Low power consumption: 800µA, max
- Gain bandwidth: 5.6MHz
- High slew rate: 15V/µs
- Mux-Friendly inputs
- Rail-to-rail input and output
- Output current drive: +42/−50mA
- Wide temperature range: –40°C to +125°C
The OPA985, OPA2985, and OPA4985 (OPAx985) are next generation operational amplifiers (op amps) that are 48V capable, and are equipped with dual temperature e-Trim™ to achieve very high precision. The OPAx985 are pin compatible replacement with many legacy amplifiers that can benefit from a higher operating voltage and improved performance.
The OPAx985 feature novel design techniques to achieve excellent ac and dc performance. These op amps offer very low offset (50µV, max) and offset drift (1.2µV/°C, max).
The high common-mode rejection (CMRR) and power-supply rejection (PSRR) ratios help maintain precision across a variety of different operating conditions. With only 800µA (max) of supply current, the OPAx985 provides 9nV/√Hz of voltage noise and 5.6MHz of gain bandwidth.
The OPAx985 excel in a wide range of precision applications. The high input impedance, rail-to-rail input and output, mux-friendly input architecture, and wide operating voltage range makes these devices easy to design in. The combination of features make the OPAx985 an excellent choice for analog input module, common-redundant power supply (CRPS), and lab instrumentation applications. Low power consumption and industry-standard small packages allow the device to be used in high-density systems that are size constrained, while reducing the thermal management requirements for the system.
The OPAx985 are available in industry-standard packages and operate across the temperature range of –40°C to +125°C.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | OPAx985 48V, High Precision (1.2µV/°C), Low-Power (750μA), Low Noise (9nV√ Hz ) CMOS Op Amps データシート | PDF | HTML | 2026/11/11 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
DIYAMP-EVM — ユニバーサル DIY アンプ回路の評価基板
DIYAMP-EVM は、エンジニアと DIY ユーザーにアンプ回路を提供する評価基板 (EVM) ファミリであり、設計コンセプトの迅速な評価とシミュレーションの検証を実現します。3 つの業界標準パッケージ (SC70、SOT-23、SOIC) で供給されており、シングル / デュアル電源向けに、アンプ、フィルタ、安定性補償、コンパレータの各構成など、12 の一般的なアンプ構成が可能です。
DIYAMP-EVM は、迅速 簡単なプロトタイプ製作を可能にします。また、一般的な 0805 または 0603 (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |