ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA4488

アクティブ

製品詳細

Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 48 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.0075 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.004 Input bias current (max) (pA) 350 GBW (typ) (MHz) 14 Features MUX Friendly, Zero Drift Slew rate (typ) (V/µs) 40 Rail-to-rail In to V-, Out Iq per channel (typ) (mA) 1.5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 7.5 CMRR (typ) (dB) 150 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.042 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.7 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.00012
Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 48 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.0075 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.004 Input bias current (max) (pA) 350 GBW (typ) (MHz) 14 Features MUX Friendly, Zero Drift Slew rate (typ) (V/µs) 40 Rail-to-rail In to V-, Out Iq per channel (typ) (mA) 1.5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 7.5 CMRR (typ) (dB) 150 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.042 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.7 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.00012
TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm)
  • 電源電圧範囲:4.5V ~ 48V
  • 高い DC 精度:
    • ゼロドリフト:0.025µV/°C、最大値
    • 低いオフセット電圧:7.5µV、最大値
    • 高 PSRR:150dB
    • 高 CMRR:150dB
  • 優れた AC 性能:
    • ゲイン帯域幅:14MHz
    • スルーレート:40V/µs
    • 低い広帯域ノイズ:7.5nV/√Hz
    • ほぼゼロのフリッカー ノイズ:180nVPP
  • 入力が負のレールにも対応
  • 低い静止電流:1.5mA
  • サーマル シャットダウン
  • ラッチアップ保護
  • 温度:–40℃ ~ +125℃
  • 電源電圧範囲:4.5V ~ 48V
  • 高い DC 精度:
    • ゼロドリフト:0.025µV/°C、最大値
    • 低いオフセット電圧:7.5µV、最大値
    • 高 PSRR:150dB
    • 高 CMRR:150dB
  • 優れた AC 性能:
    • ゲイン帯域幅:14MHz
    • スルーレート:40V/µs
    • 低い広帯域ノイズ:7.5nV/√Hz
    • ほぼゼロのフリッカー ノイズ:180nVPP
  • 入力が負のレールにも対応
  • 低い静止電流:1.5mA
  • サーマル シャットダウン
  • ラッチアップ保護
  • 温度:–40℃ ~ +125℃

OPA488、OPA2488、OPA4488 (OPAx488) は、48V、広帯域幅、低ノイズのゼロドリフトのオペアンプです。OPAx488 は、多くの業界標準アンプとピンの互換性があり、高動作電圧の利点を活かせます。48V の動作電圧と、60V の絶対最大値により、堅牢な回路を設計できます。

これらのオペアンプのオフセット電圧は、わずか 7.5µV (最大値) であり、温度範囲全体でのオフセット電圧ドリフトは、わずか 0.025µV/°C (最大値) です。OPAx488 は広いゲイン帯域幅と非常に高いスルー レートにより、非常に短いセトリング時間を特長としています。独自の MUX 対応入力アーキテクチャを使用することで、マルチチャネル システムではセトリング タイムがさらに短縮されます。

高精度、高速セトリング、低ノイズを兼ね備えた OPAx488 は、信号測定、高精度計測機器、データ アクイジションなど広範なアプリケーションに最適です。

OPAx488 は、業界標準のパッケージとマイクロサイズのパッケージで利用可能、スペースの制約が厳しいアプリケーションに適しています。これらのデバイスの動作範囲は、–40°C ~ +125°C に指定されています。

OPA488、OPA2488、OPA4488 (OPAx488) は、48V、広帯域幅、低ノイズのゼロドリフトのオペアンプです。OPAx488 は、多くの業界標準アンプとピンの互換性があり、高動作電圧の利点を活かせます。48V の動作電圧と、60V の絶対最大値により、堅牢な回路を設計できます。

これらのオペアンプのオフセット電圧は、わずか 7.5µV (最大値) であり、温度範囲全体でのオフセット電圧ドリフトは、わずか 0.025µV/°C (最大値) です。OPAx488 は広いゲイン帯域幅と非常に高いスルー レートにより、非常に短いセトリング時間を特長としています。独自の MUX 対応入力アーキテクチャを使用することで、マルチチャネル システムではセトリング タイムがさらに短縮されます。

高精度、高速セトリング、低ノイズを兼ね備えた OPAx488 は、信号測定、高精度計測機器、データ アクイジションなど広範なアプリケーションに最適です。

OPAx488 は、業界標準のパッケージとマイクロサイズのパッケージで利用可能、スペースの制約が厳しいアプリケーションに適しています。これらのデバイスの動作範囲は、–40°C ~ +125°C に指定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPAx488 低ノイズ、ゼロドリフト、広帯域幅、マルチプレクサ対応オペアン プ PDF | HTML PDF | HTML 2024/08/13
アプリケーション概要 データセンター向け mCRPS 規格に適した高速電流センシング PDF | HTML PDF | HTML 2026/08/21
ホワイト・ペーパー Optimizing Chopper Amplifier Accuracy (Rev. A) PDF | HTML 2025/05/15
アプリケーション概要 Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. D) PDF | HTML 2024/12/05
アプリケーション概要 MUX 対応高精度オペアンプ (Rev. C) PDF | HTML 2022/02/08
アプリケーション概要 ゼロドリフト・アンプ:特長と利点 (Rev. C) 2021/01/28
アプリケーション概要 Minimize Errors in Weigh-Scales With Zero-Drift, EMI-Hardened, Precision Amps (Rev. A) PDF | HTML 2020/12/08

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
評価ボード

DIYAMP-EVM — ユニバーサル DIY アンプ回路の評価基板

DIYAMP-EVM は、エンジニアと DIY ユーザーにアンプ回路を提供する評価基板 (EVM) ファミリであり、設計コンセプトの迅速な評価とシミュレーションの検証を実現します。3 つの業界標準パッケージ (SC70、SOT-23、SOIC) で供給されており、シングル / デュアル電源向けに、アンプ、フィルタ、安定性補償、コンパレータの各構成など、12 の一般的なアンプ構成が可能です。

DIYAMP-EVM は、迅速 簡単なプロトタイプ製作を可能にします。また、一般的な 0805 または 0603 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

OPA488, OPA2488 and OPA4488 PSpice Model

SBOMCT2.ZIP (47 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

OPA488, OPA2488 and OPA4488 SPICE Model

SBOMCT3.ZIP (4 KB) - TISpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

OPA488, OPA2488 and OPA4488 TINA-TI Reference Design

SBOMCT5 (36 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

OPA488, OPA2488 and OPA4488 TINA-TI SPICE Model

SBOMCT4.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
SOIC (D) 14 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ