パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DCU) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
PCA9306 の特徴
- 混在モードの I 2C アプリケーションで、 SDA および SCL ライン用の 2 ビット双方向トランスレータ
- I 2C バスおよび SMBus 互換
- 最大伝播遅延が 1.5ns 未満で、Standard-mode および Fast-mode の I 2C デバイスと複数のコントローラに対応
- 次の電圧レベル変換が可能
- 1.2V の V REF1 と、1.8V、2.5V、3.3V、 5V の V REF2
- 1.8V の V REF1 と、2.5V、3.3V、5V の V REF2
- 2.5V の V REF1 と、3.3V または 5V の V REF2
- 3.3V の V REF1 と、5V の V REF2
- 方向ピンを必要としない双方向電圧レベル変換
- 入力および出力ポート間のオン抵抗が 3.5Ω と低いことにより信号の歪みを低減
- オープン・ドレインの I 2C I/O ポート (SCL1、SDA1、SCL2、SDA2)
- 5V 許容の I 2C I/O ポートにより、混在モード信号動作をサポート
- EN = LOW のとき SCL1、SDA1、SCL2、SDA2 ピンが高インピーダンス
- EN = LOW のとき、絶縁のためのロックアップ・フリー動作
- フロースルー・ピン配置によりプリント基板の配線を簡素化
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護
- 2000V、人体モデル (A114-A)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
PCA9306 に関する概要
PCA9306 デバイスは、イネーブル (EN) 入力付きデュアル双方向 I 2C および SMBus 電圧レベル・トランスレータであり、1.2V~3.3V の V REF1 と、1.8V~5.5V の V REF2 で動作します。
PCA9306 デバイスは、方向ピンを使用せず、1.2V と 5V の電圧を双方向に変換できます。スイッチのオン抵抗 (R ON) が低いため、最小の伝播遅延で接続が可能です。EN を HIGH にすると、トランスレータ・スイッチがオンになり、SCL1 および SDA1 I/O がそれぞれ SCL2 および SDA2 I/O に接続され、ポート間の双方向データ・フローが可能になります。EN が LOW のとき、トランスレータ・スイッチはオフになり、ポート間は高インピーダンス状態になります。
電圧変換に加えて、PCA9306 は、EN ピンを制御してFast mode 通信中に低速なバスを切断することにより、400kHz バスを 100kHz バスから分離できます。