RC4580IP

アクティブ

デュアル、32V、12MHz、低ノイズ (6.5nV/√Hz) オペアンプ | P | 8 | -40 to 125

次の製品と同じ: RC4580IP.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 N/A for Pkg Type
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 PDIP (P) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE

RC4580 の特徴

  • 動作電圧±2V~±18V
  • 低いノイズ電圧:0.8µVrms
  • ゲイン帯域幅積:12MHz
  • 全高調波歪み:0.0005%
  • スルーレート:5V/µs
  • NJM4580 のドロップイン代替品
  • LM833、NE5532、NJM4558/9、NJM4560/2/5 デバイスとピンおよび機能が互換

RC4580 に関する概要

RC4580 デバイスは、トーン制御の改善など、オーディオ アプリケーション向けに最適化された設計のデュアル オペアンプです。このデバイスはノイズが低く、ゲイン帯域幅が高く、高調波歪みが小さく、出力電流が大きくて、プリアンプ、アクティブ フィルタ、産業用測定機器などのオーディオ エレクトロニクス用に設計されています。大きな出力電流が必要な場合、RC4580 デバイスをヘッドフォン アンプとして使用できます。RC4580 デバイスはデバイスの動作電源電圧範囲が広いため、低電圧アプリケーションでも使用できます。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら