パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
SN65HVDA100-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 (グレード 1) 認定済み
- LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A、ISO/DIS 17987-4 電気的物理層 (EPL) 仕様に準拠
- 電源電圧:DC 5V~27V
- 最大 20kbps (LIN で規定された最大値) の LIN 送信速度、高速受信に対応
- スリープ・モード:超低消費電流で、次のウェイクアップ・イベントに対応
- LIN バス
- EN によるウェイクアップ
- RXD ピンでのウェイクアップ要求
- TXD ピンでのウェイクアップ源認識
- 5V または 3.3V I/O ピンを使って MCU と接続
- 優れた電磁両立性 (EMC)
- 外部電圧レギュレータの制御 (INH ピン)
- ISO9141 (K-LINE) をサポート
- ±12kV (人体モデル) までの ESD 保護 (LIN ピン)
- –27V~45V の電圧 (バッテリまたはグランドへの短絡) に対応 (LIN ピン)
- 車載環境での過渡的なストレス (ISO 7637) に耐える。
- VSUP の低電圧保護
- TXD ドミナント状態タイムアウト保護
- 誤ウェイクアップ誤動作防止機能
- サーマル・シャットダウン
- 電源なしノードまたはグランド切断に対するシステム・レベルのフェイルセーフ。ノードはバスに影響を及ぼさない (バスに負荷をかけない)。
SN65HVDA100-Q1 に関する概要
SN65HVDA100-Q1 デバイスは LIN (Local Interconnect Network) 物理インターフェイスであり、このインターフェイスはウェイクアップおよび保護機能付きシリアル・トランシーバを内蔵しています。LIN バスとは、2.4kbps~20kbps のデータ・レートを使った低速車載ネットワークで一般に使用されている単線式双方向バスです。LIN 物理層仕様と ISO 17987 で規定されているように、TXD 上の LIN プロトコル出力データ・ストリームは、SN65HVDA100-Q1 によって電流制限波形整形ドライバを通して LIN バス信号に変換されます。本レシーバは LIN バスからのデータ・ストリームを変換し、RXD 経由でデータ・ストリームを出力します。LIN バスには、ドミナント状態 (グランドに近い電圧) とリセッシブ状態 (バッテリに近い電圧) という 2 つの状態があります。リセッシブ状態では、LIN バスは内部プルアップ抵抗 (30kΩ) と直列ダイオードによって HIGH にプルアップされるため、レスポンダ用途では外付けプルアップ部品は不要です。コマンダ用途では、LIN 仕様に従って外付けプルアップ抵抗 (1kΩ) と直列ダイオードが必要です。