パッケージ情報
パッケージ | ピン数 NFBGA (ZXH) | 80 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
SN65LVDS302 の特徴
- シリアル・インターフェイス・テクノロジー
- SN65LVDS301 などの FlatLink™3G と互換性あり
- 1、2、または 3 つの SubLVDS 差動ライン経由で受信される、最大 24 ビットの RGB データと 3 つの制御ビットを持つビデオ・インターフェイスをサポート
- SubLVDS 差動電圧レベル
- 最大 1.755Gbps のデータ・スループット
- 消費電力を節約するための 3 つの動作モード
- アクティブ・モードの QVGA:17mW
- シャットダウン (標準値):0.7µW
- スタンバイ・モード (標準値):27µW (標準値)
- バス・スワップ機能による PCB レイアウトの柔軟性
- ESD 定格 > 4kV (HBM)
- 4MHz~65MHz のピクセル・クロック範囲
- すべての CMOS 入力でのフェイルセーフ
- 5mm × 5mm の nFBGA、0.5mm ボール・ピッチでパッケージ
- 非常に低い EMI は SAE J1752/3 「KH」 仕様に適合
SN65LVDS302 に関する概要
SN65LVDS302 レシーバは、FlatLink™3G 準拠のシリアル入力データを 27 のパラレル・データ出力にデシリアライズします。SN65LVDS302 レシーバには、1、2、または 3 つのシリアル入力から 30 ビットをロードする 1 つのシフト・レジスタが含まれており、パリティ・ビットをチェックした後、24 のピクセル・ビットと 3 つの制御ビットをパラレル CMOS 出力にラッチします。パリティ・チェックで正しいパリティが確認された場合、チャネル・パリティ・エラー (CPE) 出力は Low のままです。パリティ・エラーが検出された場合、CPE 出力は高パルスを生成し、データ出力バスは新しく受信したピクセルを無視します。代わりに、最後のデータ・ワードが、別のクロック・サイクルの間、出力バスに保持されます。