パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE |
SN74LV21A の特徴
- 2V~5.5V の V CC で動作
- 最大 t pd:6ns (5V 時)
- 標準 V OLP (出力グランド・バウンス) < 0.8V (V CC = 3.3V、T A = 25℃)
- 標準 V OHV (出力 V OH アンダーシュート) > 2.3V (V CC = 3.3V、TA = 25℃)
- I off により部分的パワーダウン・モード動作をサポート
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
SN74LV21A に関する概要
これらのデュアル 4 入力正論理 AND ゲートは、2V~5.5V V CC 動作用に設計されています。
SN74LV21A デバイスはブール関数 Y = A • B • C • D を正論理で実行します。
これらのデバイスは、I off を使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用の動作が完全に規定されています。I off 回路が出力をディセーブルにするので、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。