ホーム インターフェイス RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN75ALS194

アクティブ

製品詳細

Number of receivers 0 Number of transmitters 4 Signaling rate (max) (Mbps) 20 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -12 to 12 Common-mode range (V) -3 to 3 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 45000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Number of receivers 0 Number of transmitters 4 Signaling rate (max) (Mbps) 20 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -12 to 12 Common-mode range (V) -3 to 3 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 45000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
SOIC (D) 16 59.4 mm² (9.9 mm × 6 mm) PDIP (N) 16 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm) SOP (NS) 16 79.56 mm² (10.2 mm × 7.8 mm)
  • ANSI 標準 EIA/TIA-422-B と ITU 勧告 V.11 の要件を満たす、または上回る性能
  • 最大 20Mbaud で動作する設計
  • 3 ステート、TTL 互換出力
  • 5V 単一電源動作
  • 電源オフ状況での高い出力インピーダンス
  • 2 対のドライバ (‌別々に有効化可能)
  • MC3487 の改良版として設計
  • ANSI 標準 EIA/TIA-422-B と ITU 勧告 V.11 の要件を満たす、または上回る性能
  • 最大 20Mbaud で動作する設計
  • 3 ステート、TTL 互換出力
  • 5V 単一電源動作
  • 電源オフ状況での高い出力インピーダンス
  • 2 対のドライバ (‌別々に有効化可能)
  • MC3487 の改良版として設計

これらの 4 つの差動ライン ドライバは、ツイストペアまたは平行線伝送線路上でデータを伝送するためのものです。これらのドライバは ANSI 標準 EIA/TIA-422-B と ITU 勧告 V.11 の要件を満たしており、3 ステート TTL 回路と互換性があります。高度な低消費電力ショットキー テクノロジにより、通常発生する消費電力を損なわずに高速を実現します。スタンバイ時の消費電流はわずか 26mA (‌標準値) です。伝搬遅延時間は 10ns (‌標準値) 未満、イネーブル / ディスエーブル時間は 16ns (‌標準値) 未満です。

高インピーダンス入力により、入力電流は低く (High レベルでは 1µA 未満、Low レベルで 100µA 未満) 保たれます。ドライバ回路は、独立したアクティブ High イネーブル入力により、2 つ一組で有効化できます。SN75ALS194 は 20 メガビット/秒を超えるデータ レートに対応でき、SN75ALS195 クワッド ライン レシーバと組み合わせて動作するように設計されています。

SN75ALS194 は、0℃~70℃で動作特性が規定されています。

これらの 4 つの差動ライン ドライバは、ツイストペアまたは平行線伝送線路上でデータを伝送するためのものです。これらのドライバは ANSI 標準 EIA/TIA-422-B と ITU 勧告 V.11 の要件を満たしており、3 ステート TTL 回路と互換性があります。高度な低消費電力ショットキー テクノロジにより、通常発生する消費電力を損なわずに高速を実現します。スタンバイ時の消費電流はわずか 26mA (‌標準値) です。伝搬遅延時間は 10ns (‌標準値) 未満、イネーブル / ディスエーブル時間は 16ns (‌標準値) 未満です。

高インピーダンス入力により、入力電流は低く (High レベルでは 1µA 未満、Low レベルで 100µA 未満) 保たれます。ドライバ回路は、独立したアクティブ High イネーブル入力により、2 つ一組で有効化できます。SN75ALS194 は 20 メガビット/秒を超えるデータ レートに対応でき、SN75ALS195 クワッド ライン レシーバと組み合わせて動作するように設計されています。

SN75ALS194 は、0℃~70℃で動作特性が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
SN75ALS193 アクティブ クワッド差動ライン レシーバ Quadruple differential line receiver

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN75ALS194 クワッド差動ライン ドライバ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2024/03/19

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
PDIP (N) 16 Ultra Librarian
SOP (NS) 16 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ