ホーム インターフェイス RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN75ALS193

アクティブ

製品詳細

Number of receivers 4 Number of transmitters 0 Signaling rate (max) (Mbps) 20 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -12 to 12 Common-mode range (V) -7 to 7 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 35000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Number of receivers 4 Number of transmitters 0 Signaling rate (max) (Mbps) 20 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -12 to 12 Common-mode range (V) -7 to 7 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 35000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
SOIC (D) 16 59.4 mm² (9.9 mm × 6 mm) PDIP (N) 16 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm)
  • ANSI 規格 EIA/TIA-422-B および EIA/TIA-423-A、また ITU 勧告 V.10、V.11 の要件を満たす、または超える
  • ノイズの多い環境の、長いバス・ラインでのマルチポイント・バス伝送用に設計
  • 3 ステート出力
  • 同相入力電圧範囲:–7V~7V
  • 入力感度:±200mV
  • 入力ヒステリシス:120mV (標準値)
  • 高い入力インピーダンス:12kΩ (最小値)
  • 5V 単一電源で動作
  • 低消費電流要件:35mA (最大値)
  • AM26LS32A の速度および消費電力が向上したバージョン
  • ANSI 規格 EIA/TIA-422-B および EIA/TIA-423-A、また ITU 勧告 V.10、V.11 の要件を満たす、または超える
  • ノイズの多い環境の、長いバス・ラインでのマルチポイント・バス伝送用に設計
  • 3 ステート出力
  • 同相入力電圧範囲:–7V~7V
  • 入力感度:±200mV
  • 入力ヒステリシス:120mV (標準値)
  • 高い入力インピーダンス:12kΩ (最小値)
  • 5V 単一電源で動作
  • 低消費電流要件:35mA (最大値)
  • AM26LS32A の速度および消費電力が向上したバージョン

SN75ALS193 は、高度な低消費電力のショットキー・テクノロジを使用して設計された、3 ステート出力を搭載したモノリシック・クワッド・ライン・レシーバです。このテクノロジにより、バー設計、金型製造、ウェハー製造がまとめて改善されています。その結果、電力要件は大幅に低くなり、他の設計に比べてはるかに高いデータ・スループットを実現できます。このデバイスは、ANSI 規格 EIA/TIA-422-B および EIA/TIA-423-A および ITU 勧告 V.10 および V.11 の仕様を満たしています。3 ステート出力を備え、入力がオープンの場合に出力が常に High になるようフェイルセーフ設計のバス構成システムに直接接続できます。

このデバイスは、最大 20Mbps の速度での平衡マルチポイント・バス伝送用に最適化されています。入力は高い入力インピーダンス、ノイズ耐性を高める入力ヒステリシス、-7V~7V の同相入力電圧範囲にわたって ±200mV の入力感度を特長としています。このデバイスは 4 つのチャネルに共通するアクティブ High およびアクティブ Low のイネーブル機能も備えています。SN75ALS193 は、’ALS192 クワッド差動ライン・ドライバと組み合わせて使用すると、最適な性能を発揮するよう設計されています。

SN75ALS193 は、0℃~70℃での動作が規定されています。

SN75ALS193 は、高度な低消費電力のショットキー・テクノロジを使用して設計された、3 ステート出力を搭載したモノリシック・クワッド・ライン・レシーバです。このテクノロジにより、バー設計、金型製造、ウェハー製造がまとめて改善されています。その結果、電力要件は大幅に低くなり、他の設計に比べてはるかに高いデータ・スループットを実現できます。このデバイスは、ANSI 規格 EIA/TIA-422-B および EIA/TIA-423-A および ITU 勧告 V.10 および V.11 の仕様を満たしています。3 ステート出力を備え、入力がオープンの場合に出力が常に High になるようフェイルセーフ設計のバス構成システムに直接接続できます。

このデバイスは、最大 20Mbps の速度での平衡マルチポイント・バス伝送用に最適化されています。入力は高い入力インピーダンス、ノイズ耐性を高める入力ヒステリシス、-7V~7V の同相入力電圧範囲にわたって ±200mV の入力感度を特長としています。このデバイスは 4 つのチャネルに共通するアクティブ High およびアクティブ Low のイネーブル機能も備えています。SN75ALS193 は、’ALS192 クワッド差動ライン・ドライバと組み合わせて使用すると、最適な性能を発揮するよう設計されています。

SN75ALS193 は、0℃~70℃での動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
SN75ALS194 アクティブ クワッド差動ライン ドライバ Quadruple differential line driver

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN75ALS193 クワッド差動ライン・レシーバ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023/10/31

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
PDIP (N) 16 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ