ホーム インターフェイス RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN75HVD07

アクティブ

製品詳細

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Signaling rate (max) (Mbps) 1 Fault protection (V) -9 to 14 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Isolated No Supply current (max) (µA) 15000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Signaling rate (max) (Mbps) 1 Fault protection (V) -9 to 14 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Isolated No Supply current (max) (µA) 15000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (P) 8 92.5083 mm² (9.81 mm × 9.43 mm) SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 54Ω の負荷に 2.5V の最小差動出力電圧
  • 開路、短絡、アイドル・バスのフェイルセーフ・レシーバ
  • 1/8 ユニット負荷オプションが使用可能 (バス上に最大 256 ノード)
  • 16kV HBM を超えるバス・ピンの ESD 保護
  • ドライバ出力スルーレート制御オプション
  • ANSI TIA/EIA-485-A 標準と電気的に互換
  • 低電流のスタンバイ・モード:1µA (標準値)
  • ホットプラグ・アプリケーションに適した グリッチのない電源オン / オフ
  • 業界標準の SN75176 とピン互換
  • 54Ω の負荷に 2.5V の最小差動出力電圧
  • 開路、短絡、アイドル・バスのフェイルセーフ・レシーバ
  • 1/8 ユニット負荷オプションが使用可能 (バス上に最大 256 ノード)
  • 16kV HBM を超えるバス・ピンの ESD 保護
  • ドライバ出力スルーレート制御オプション
  • ANSI TIA/EIA-485-A 標準と電気的に互換
  • 低電流のスタンバイ・モード:1µA (標準値)
  • ホットプラグ・アプリケーションに適した グリッチのない電源オン / オフ
  • 業界標準の SN75176 とピン互換

SN65HVD05、SN75HVD05、SN65HVD06、SN75HVD06、SN65HVD07、SN75HVD07 は、3 ステート差動ライン・ドライバと作動ライン・レシーバを組み合わせた製品です。これらは平衡データ転送用に設計されており、ANSI TIA/EIA-485-A および ISO 8482E 標準準拠のデバイスと相互運用が可能です。このドライバは、ノイズ・マージンを大きくするため、これらの規格で要求されている以上の差動出力電圧を供給できるよう設計されています。ドライバとレシーバはそれぞれアクティブ High、アクティブ Low のイネーブルを備えており、それらのイネーブルを外部で互いに接続することで、方向制御として機能させることができます。

ドライバ差動出力とレシーバ差動入力は内部で接続されており、差動入出力 (I/O) バス・ポートを形成しています。この設計により、ドライバが無効になったり、電力が供給されなくなっても、バスへの負荷が最小限になります。これらのデバイスは正負の同相電圧範囲が広いため、パーティライン・アプリケーションに適しています。

SN65HVD05、SN75HVD05、SN65HVD06、SN75HVD06、SN65HVD07、SN75HVD07 は、3 ステート差動ライン・ドライバと作動ライン・レシーバを組み合わせた製品です。これらは平衡データ転送用に設計されており、ANSI TIA/EIA-485-A および ISO 8482E 標準準拠のデバイスと相互運用が可能です。このドライバは、ノイズ・マージンを大きくするため、これらの規格で要求されている以上の差動出力電圧を供給できるよう設計されています。ドライバとレシーバはそれぞれアクティブ High、アクティブ Low のイネーブルを備えており、それらのイネーブルを外部で互いに接続することで、方向制御として機能させることができます。

ドライバ差動出力とレシーバ差動入力は内部で接続されており、差動入出力 (I/O) バス・ポートを形成しています。この設計により、ドライバが無効になったり、電力が供給されなくなっても、バスへの負荷が最小限になります。これらのデバイスは正負の同相電圧範囲が広いため、パーティライン・アプリケーションに適しています。

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
SN65HVD07 アクティブ 高出力 RS-485 トランシーバ This device is an exact replacement with wider operating temperature range
THVD1550 アクティブ ±18kV IEC ESD 保護機能搭載の 5V RS-485 トランシーバ This P2P device offers integrated ESD, improved noise immunity, and EFT performance

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN65HVD0x、SN75HVD0x 高出力 RS-485 トランシーバ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2023/03/31

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​