パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
TCA9617B の特徴
- 2 チャネルの双方向 I2C バッファ
- Standard Mode、Fast Mode (400kHz)、Fast Mode+ (1MHz) の I2C 動作をサポート
- A 側の動作電源電圧範囲:0.8V~5.5V
- B 側の動作電源電圧範囲:2.2V~5.5V
- 0.8V から 5.5V および 2.2V から 5.5V への電圧レベル変換
- フットプリントと機能において TCA9517 を代替可能
- アクティブ HIGH のリピータ イネーブル入力
- オープン ドレインの I2C I/O
- 5.5V 許容の I2C およびイネーブル入力に対応
- ロックアップの発生しない動作
- 電源オフ時に高インピーダンスになる I2C バス ピン
- デバイス全体で、クロック ストレッチングと複数マスタの調停をサポート
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護
- 人体モデルで 4000V
- 荷電デバイス モデルで 1500V
TCA9617B に関する概要
TCA9617B は、BiCMOSのデュアル双方向バッファで、I2C バスおよび SMBus システム用に設計されています。混在モード アプリケーションで、低電圧 (最低 0.8V) とより高い電圧 (2.2V~5.5V) との間の双方向電圧レベル変換 (昇圧変換/降圧変換) を行います。このデバイスにより、I2C および同様のバス システムを拡張でき、レベル シフト時にも性能劣化を防ぐことができます。
TCA9617B は、I2C バス上でシリアル データ (SDA) 信号とシリアル クロック (SCL) 信号の両方をバッファするため、容量が 550pF の 2 つのバスを、I2C アプリケーション内で接続できます。このデバイスを使って電圧や容量のバスを 2 つに分離することもできます。