ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

THS3091

アクティブ

製品詳細

Architecture Current FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 10 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 32 GBW (typ) (MHz) 305 BW at Acl (MHz) 715 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 6000 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 1.1 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 1.9 Iq per channel (typ) (mA) 9.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2 Rail-to-rail No Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 CMRR (typ) (dB) 78 Input bias current (max) (pA) 15000000 Offset drift (typ) (µV/°C) 19 Iout (typ) (mA) 310 2nd harmonic (dBc) 84 3rd harmonic (dBc) 99 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 10
Architecture Current FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 10 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 32 GBW (typ) (MHz) 305 BW at Acl (MHz) 715 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 6000 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 1.1 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 1.9 Iq per channel (typ) (mA) 9.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2 Rail-to-rail No Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 CMRR (typ) (dB) 78 Input bias current (max) (pA) 15000000 Offset drift (typ) (µV/°C) 19 Iout (typ) (mA) 310 2nd harmonic (dBc) 84 3rd harmonic (dBc) 99 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 10
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm) HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm) SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 低歪:
    • 10MHz、R L = 1kΩ で 84dBc HD2
    • 10MHz、R L = 1kΩ で 99dBc HD3
  • 低ノイズ:
    • 15pA/√ Hz の非反転電流ノイズ
    • 14pA/√ Hz の反転電流ノイズ
    • 1.1nV/√ Hz の電圧ノイズ
  • 高いスルーレート:6000V/µs (G = 5、V O = 20V PP)
  • 広い帯域幅:305MHz (G = 2、R L = 100Ω)
  • 大出力電流の駆動:±310mA
  • 広い電源電圧範囲:±5V~±16V
  • パワーダウン機能:THS3095 のみ
  • 低歪:
    • 10MHz、R L = 1kΩ で 84dBc HD2
    • 10MHz、R L = 1kΩ で 99dBc HD3
  • 低ノイズ:
    • 15pA/√ Hz の非反転電流ノイズ
    • 14pA/√ Hz の反転電流ノイズ
    • 1.1nV/√ Hz の電圧ノイズ
  • 高いスルーレート:6000V/µs (G = 5、V O = 20V PP)
  • 広い帯域幅:305MHz (G = 2、R L = 100Ω)
  • 大出力電流の駆動:±310mA
  • 広い電源電圧範囲:±5V~±16V
  • パワーダウン機能:THS3095 のみ

THS3091 および THS3095 (THS309x) は高電圧、低歪み、高速の電流帰還型アンプで、±5V~±16V の広い電源電圧範囲で動作します。これらのデバイスは、ピン・ドライバ、パワー FET ドライバ、任意波形発生器など、大きなリニア出力信号を必要とするアプリケーション向けの優れた選択肢です。

THS3095 はパワーダウン・ピン ( PD) を備えており、アンプを低消費電力のスタンバイ・モードに移行させ、静止電流を 9.5mA から 500µA に低減します。

32V の広い電源電圧範囲、6000V/µs のスルーレート、310mA の出力電流ドライブにより、THS309x は高電圧の任意波形ドライバ・アプリケーション向けの優れた選択肢です。さらに、大きな電圧スイングを処理して低い抵抗や大容量の負荷を駆動するのと同時に、優れたセトリング・タイム性能を維持できるため、これらのデバイスはピン・ドライバおよびパワー FET ドライバ・アプリケーション向けの優れた選択肢です。

THS309x は、8 ピン SOIC (DDA) PowerPAD™ 内蔵回路パッケージで供給されます。THS3091 は、8 ピン HVSSOP (DGN) パッケージでも供給されます。

THS3091 および THS3095 (THS309x) は高電圧、低歪み、高速の電流帰還型アンプで、±5V~±16V の広い電源電圧範囲で動作します。これらのデバイスは、ピン・ドライバ、パワー FET ドライバ、任意波形発生器など、大きなリニア出力信号を必要とするアプリケーション向けの優れた選択肢です。

THS3095 はパワーダウン・ピン ( PD) を備えており、アンプを低消費電力のスタンバイ・モードに移行させ、静止電流を 9.5mA から 500µA に低減します。

32V の広い電源電圧範囲、6000V/µs のスルーレート、310mA の出力電流ドライブにより、THS309x は高電圧の任意波形ドライバ・アプリケーション向けの優れた選択肢です。さらに、大きな電圧スイングを処理して低い抵抗や大容量の負荷を駆動するのと同時に、優れたセトリング・タイム性能を維持できるため、これらのデバイスはピン・ドライバおよびパワー FET ドライバ・アプリケーション向けの優れた選択肢です。

THS309x は、8 ピン SOIC (DDA) PowerPAD™ 内蔵回路パッケージで供給されます。THS3091 は、8 ピン HVSSOP (DGN) パッケージでも供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
THS3491 アクティブ 900MHz、大電力出力、電流帰還型アンプ This device is a current feedback amplifier with higher bandwidth (900 MHz) and higher output current drive (420 mA).

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート THS309x 高電圧、低歪み、電流帰還型オペアンプ データシート (Rev. K 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.K) PDF | HTML 2023/05/01
技術記事 3 common questions when designing with high-speed amplifiers PDF | HTML 2020/07/17
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2018/03/23
アプリケーション・ノート Design for a Wideband Differential Transimpedance DAC Output (Rev. A) 2016/10/17
アプリケーション・ノート Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended Interface (Rev. A) 2015/05/08
アプリケーション・ノート Load Sharing Concepts: Implementation for Large-Signal Applications 2011/10/05
アプリケーション・ノート Large-Signal Specifications for High-Voltage Line Drivers 2011/06/30
アプリケーション・ノート Wireline Data Transmission and Reception 2010/01/27
アプリケーション・ノート PSpiceを使用した、電流帰還オペアンプの安定化と回路性能最適化 英語版 2006/11/09
アナログ デザイン ジャーナル Designing for low distortion with high-speed op amps 2005/03/02
アプリケーション・ノート Voltage Feedback vs. Current Feedback Op Amps 1998/11/30

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

THS3091EVM — THS3091 シングル、高電圧、低歪み、電流帰還オペアンプの評価基板

THS3091 評価基板 (EVM) は、高電圧、低歪み、高速、電流帰還型アンプである THS3091 を評価するためのプラットフォームを実現します。開発ユーザーが実施する必要があるのは、電源、入力信号、テスト機器を接続し、この評価基板 (EVM) を動作させることだけです。

アプリケーション

  • 高電圧、各種波形
  • パワー FET ドライバ
  • ピン・ドライバ
  • VDSL ライン・ドライバ
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

THS3091 PSpice Model (Rev. B)

SLOJ173B.ZIP (108 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

THS3091 TINA-TI Reference Design

SLOM419.TSC (2359 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

THS3091 TINA-TI Spice Model

SLOM418.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-00023 — 大信号アプリケーション向けロード・シェアリング・コンセプト実装のリファレンス・デザイン

THS3091 高電圧低歪電流帰還型オペアンプを使用する、このリファレンス・デザインには、高電圧信号を大きな負荷に流し込む際に複数のオペアンプで負荷が共有されるように構成する技術とその利点が示されています。総合的なアプリケーション・レポートによってサポートされているため、特定のアプリケーションに合わせて設計を簡単に調整できます。

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-00075 — 広帯域幅で高電圧の各種波形ジェネレータ向けフロント エンド

このリファレンス デザインは、アクティブ インターフェイスと DAC5682Z の電流シンク出力を組み合わせて使用する方法を示します。代表的なアプリケーションとして、多様な波形ジェネレータ向けのフロント エンドがあります。この評価基板 (EVM) は、D/A 変換用の DAC5682Z と、広帯域オペアンプを使用したアクティブ インターフェイスの実装を提示する OPA695 と、電圧スイングの大きいオペアンプを提示するための THS3091 や THS3095 を搭載しています。また、クロック生成用の CDCM7005、VCXO (電圧制御水晶発振器) とリファレンス、電圧安定化向けのリニア (...)

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-00684 — 高帯域幅の任意波形発生器リファレンス デザイン:DC または AC 結合、高電圧出力対応

TIDA–00684 リファレンス デザインでは、クワッド チャネルの TSW3080 評価基板 (EVM) が開発されており、DAC38J84 とアクティブ アンプ インターフェースを組み合わせて、任意波形発生器のフロントエンドをどのように構成できるかを示しています。DAC38J84 は、最大更新速度 2.5 GSPS で 16 ビットの分解能を持つ 4 つの DAC チャネルを備えています。THS3217 は、広帯域、差動からシングルエンドへの出力を提供します。THS3095 は最大 26VP–P の高いダイナミック レンジ出力を提供します。LMH5401 (...)
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ