パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-223 (DCY) | 4 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 80 | TUBE |
TLV1117 の特徴
- 出力電圧オプション:1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V、および可変
- 出力電流:800mA
- 複数の電流レベルでドロップアウト電圧を規定
- 最大ライン・レギュレーション:0.2%
- 最大ロード・レギュレーション:0.4%
- 固定出力の SOT-223 パッケージ構成と改良された機能のドロップイン代替品については、TLV761を参照してください
TLV1117 に関する概要
TLV1117 は、最大 800mA の出力電流を供給するように設計された低ドロップアウトの正電圧レギュレータです。出力電圧は 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V、および可変から選択できます。内部回路はいずれも、最小 1V の入出力電圧差で動作するように設計されています。800mA 時に最大 1.3V のドロップアウト電圧が規定されており、負荷電流が減少するとドロップアウト電圧も小さくなります。