6-pin (DBV) package image

TLV61046ADBVR アクティブ

昇圧型コンバータ、出力電圧28V、パワー・ダイオード/絶縁スイッチ内蔵

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLV61046ADBVT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TLV61046A の特徴

  • 入力電圧範囲:1.8V~5.5V、スタートアップ後は最低 1.6V
  • 出力電圧:最大 28V
  • パワー・ダイオードと絶縁スイッチを搭載
  • 980mA (標準) のスイッチ電流
  • 3.6V 入力 / 12V 出力での効率:最大85%
  • ±2.5% の出力電圧精度
  • 軽負荷時のパワーセーブ動作モード
  • 7ms の内部ソフトスタート時間
  • シャットダウン時に入力と出力を完全に切り離し
  • 出力短絡保護
  • 出力過電圧保護
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 3mm×3mm SOT23-6 パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により TLV61046A を使用するカスタム設計を作成

TLV61046A に関する概要

TLV61046A は、PMOLED パネル、LCD バイアス電源、センサ・モジュールなどのアプリケーションのために設計された、高集積の昇圧コンバータです。TLV61046A には、30V パワー・スイッチ、入出力絶縁スイッチ、整流ダイオードが内蔵されています。1 つのリチウムイオン電池または直列接続された 2 つのアルカリ電池の入力から最大 28V の電圧を出力できます。

TLV61046A は 1.0MHz のスイッチング周波数で動作します。これにより、小さな外付け部品を使用できます。TLV61046A には、FB ピンを VIN ピンに接続することで、内部で出力電圧をデフォルトの 12V に設定できる機能があります。このように、12V の出力電圧を得るためにわずか 3 つの外部部品しか必要としません。TLV61046A には、標準 980mA のスイッチ電流制限があります。突入電流を低減させるため、7ms のソフトスタート時間が組み込まれています。TLV61046A がシャットダウン・モードのとき、絶縁スイッチは出力を入力から切り離して、リーク電流を最小限にします。また、TLV61046A には出力短絡保護、出力過電圧保護、サーマル・シャットダウンも実装されています。

TLV61046A は 6ピン 3mm × 3mm SOT23-6 パッケージで供給されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLV61046ADBVT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら