パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TLV61046A の特徴
- 入力電圧範囲:1.8V~5.5V、スタートアップ後は最低 1.6V
- 出力電圧:最大 28V
- パワー・ダイオードと絶縁スイッチを搭載
- 980mA (標準) のスイッチ電流
- 3.6V 入力 / 12V 出力での効率:最大85%
- ±2.5% の出力電圧精度
- 軽負荷時のパワーセーブ動作モード
- 7ms の内部ソフトスタート時間
- シャットダウン時に入力と出力を完全に切り離し
- 出力短絡保護
- 出力過電圧保護
- サーマル・シャットダウン保護機能
- 3mm×3mm SOT23-6 パッケージ
- WEBENCH Power Designer により TLV61046A を使用するカスタム設計を作成
TLV61046A に関する概要
TLV61046A は、PMOLED パネル、LCD バイアス電源、センサ・モジュールなどのアプリケーションのために設計された、高集積の昇圧コンバータです。TLV61046A には、30V パワー・スイッチ、入出力絶縁スイッチ、整流ダイオードが内蔵されています。1 つのリチウムイオン電池または直列接続された 2 つのアルカリ電池の入力から最大 28V の電圧を出力できます。
TLV61046A は 1.0MHz のスイッチング周波数で動作します。これにより、小さな外付け部品を使用できます。TLV61046A には、FB ピンを VIN ピンに接続することで、内部で出力電圧をデフォルトの 12V に設定できる機能があります。このように、12V の出力電圧を得るためにわずか 3 つの外部部品しか必要としません。TLV61046A には、標準 980mA のスイッチ電流制限があります。突入電流を低減させるため、7ms のソフトスタート時間が組み込まれています。TLV61046A がシャットダウン・モードのとき、絶縁スイッチは出力を入力から切り離して、リーク電流を最小限にします。また、TLV61046A には出力短絡保護、出力過電圧保護、サーマル・シャットダウンも実装されています。
TLV61046A は 6ピン 3mm × 3mm SOT23-6 パッケージで供給されます。