ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TLV62130A

アクティブ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能。
TPS62903 アクティブ 1.5-mm × 2mm の QFN パッケージ封止、3V ~ 17V、3A、高効率、低静止電流 (IQ)、降圧コンバータ Improved efficiency, smaller size and lower IQ.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5.25 Vout (min) (V) 0.9 Features Enable, Light-load efficiency, Output discharge, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification, Tracking, Voltage Margining Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000019 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5.25 Vout (min) (V) 0.9 Features Enable, Light-load efficiency, Output discharge, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification, Tracking, Voltage Margining Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000019 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN (RGT) 16 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • DCS-Control™トポロジ
  • 入力電圧範囲: 3V~17V
  • 最大3Aの出力電流
  • 出力電圧を0.9V~5.5Vに変更可能
  • ピンにより出力電圧を選択可能(公称値、+5%)
  • ソフトスタートとトラッキングをプログラム可能
  • シームレスなパワーセーブ・モード移行
  • 静止電流19µA (標準値)
  • 動作周波数を選択可能
  • パワー・グッド出力
  • 100%デューティ・サイクル・モード
  • 短絡保護機能
  • 過熱保護機能
  • 改良された機能セットについては、TPS62130を参照
  • TLV62150とピン互換
  • 3mm×3mmのVQFN-16パッケージで供給
  • WEBENCH® Power Designerにより、TLV62130を使用するカスタム設計を作成
  • DCS-Control™トポロジ
  • 入力電圧範囲: 3V~17V
  • 最大3Aの出力電流
  • 出力電圧を0.9V~5.5Vに変更可能
  • ピンにより出力電圧を選択可能(公称値、+5%)
  • ソフトスタートとトラッキングをプログラム可能
  • シームレスなパワーセーブ・モード移行
  • 静止電流19µA (標準値)
  • 動作周波数を選択可能
  • パワー・グッド出力
  • 100%デューティ・サイクル・モード
  • 短絡保護機能
  • 過熱保護機能
  • 改良された機能セットについては、TPS62130を参照
  • TLV62150とピン互換
  • 3mm×3mmのVQFN-16パッケージで供給
  • WEBENCH® Power Designerにより、TLV62130を使用するカスタム設計を作成

TLV62130デバイスは簡単に使用できる同期降圧型DC/DCコンバータで、電力密度の高いアプリケーション用に最適化されています。スイッチング周波数が標準値で2.5MHzと高いため、小型のインダクタを使用でき、高速な過渡応答が実現されるほか、 DCS-Control™ トポロジを使用しているため出力電圧が非常に正確です。

3V~17Vの広い入力電圧範囲で動作するため、このデバイスはリチウムイオンや他のバッテリ、および12Vの中間電力レールで動作するシステムに理想的です。0.9V~5.5Vの出力電圧で、3Aまでの出力電流を連続的にサポートします(100%デューティ・サイクル・モード時)。

出力電圧のスタートアップ・ランプはソフトスタート・ピンにより制御されるため、スタンドアロンの電源またはトラッキング構成で動作できます。イネーブル・ピンおよびオープン・ドレインのパワー・グッド・ピンの構成により、電源シーケンシングも可能です。

パワーセービング・モードでは、このデバイスはVINから約19µAの静止電流を消費します。負荷が小さい時には自動的かつシームレスにパワーセービング・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。シャットダウン・モードではデバイスがオフになり、シャットダウン時の消費電流は2µA未満です。

このデバイスは、3mm×3mm (RGT)の16ピンVQFNパッケージで供給されます。

TLV62130デバイスは簡単に使用できる同期降圧型DC/DCコンバータで、電力密度の高いアプリケーション用に最適化されています。スイッチング周波数が標準値で2.5MHzと高いため、小型のインダクタを使用でき、高速な過渡応答が実現されるほか、 DCS-Control™ トポロジを使用しているため出力電圧が非常に正確です。

3V~17Vの広い入力電圧範囲で動作するため、このデバイスはリチウムイオンや他のバッテリ、および12Vの中間電力レールで動作するシステムに理想的です。0.9V~5.5Vの出力電圧で、3Aまでの出力電流を連続的にサポートします(100%デューティ・サイクル・モード時)。

出力電圧のスタートアップ・ランプはソフトスタート・ピンにより制御されるため、スタンドアロンの電源またはトラッキング構成で動作できます。イネーブル・ピンおよびオープン・ドレインのパワー・グッド・ピンの構成により、電源シーケンシングも可能です。

パワーセービング・モードでは、このデバイスはVINから約19µAの静止電流を消費します。負荷が小さい時には自動的かつシームレスにパワーセービング・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。シャットダウン・モードではデバイスがオフになり、シャットダウン時の消費電流は2µA未満です。

このデバイスは、3mm×3mm (RGT)の16ピンVQFNパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
TPS62135 アクティブ 2x3 QFN パッケージに封止、1% 精度、PFM (パルス周波数変調) / 強制 PWM (パルス幅変調) 機能搭載、3 ~ 17V、4.0A 降圧コンバータ Higher output current (4 A) or better Vout accuracy.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
25 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV62130x 3V~17V 3A、3×3 QFNパッケージ、降圧型コンバータ データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2018/08/03
アプリケーション・ノート TI 降圧スイッチング DC/DC のクイック リファレンス ガイド アプリケ ーション ノート PDF | HTML PDF | HTML 2026/08/18
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023/12/06
アプリケーション・ノート Using the TPS6215x in an Inverting Buck-Boost Topology.. (Rev. D) PDF | HTML 2023/01/23
アナログ デザイン ジャーナル Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019/06/14
アナログ デザイン ジャーナル Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018/06/22
アナログ デザイン ジャーナル Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017/10/24
アプリケーション・ノート Step-Down LED Driver With Dimming With the TPS621-Family and TPS821-Family (Rev. A) 2017/06/28
アプリケーション・ノート Sequencing and Tracking With the TPS621-Family and TPS821-Family (Rev. A) 2017/06/28
アプリケーション・ノート Feedforward Capacitor to Improve Stability and Bandwidth of TPS621/821-Family (Rev. A) 2017/06/28
アナログ デザイン ジャーナル Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016/10/24
アナログ デザイン ジャーナル Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology 2015/10/30
アプリケーション・ノート Optimizing the TPS62130/40/50/60 Output Filter (Rev. A) 2015/07/15
アナログ デザイン ジャーナル Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015/01/29
アプリケーション・ノート TPS62130A Differences to TPS62130 2014/04/02
アナログ デザイン ジャーナル High-efficiency, low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions 2013/07/25
アプリケーション・ノート How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A) 2012/08/09
アナログ デザイン ジャーナル Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012/04/26
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012/01/13
アプリケーション・ノート Powering the MSP430 from a High Voltage Input using the TPS62122 (Rev. C) 2012/01/12
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. C) PDF | HTML 2011/12/20
アプリケーション・ノート Voltage Margining Using the TPS62130 2011/12/15
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011/09/19
アナログ デザイン ジャーナル IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011/06/17
アプリケーション・ノート Performing Accurate Power Save Mode Efficiency Measurements (Rev. B) PDF | HTML 2006/04/18

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLV62130EVM-505 — TLV62130EVM-505 評価モジュール

TLV62130 EVM は、TLV62130 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、3mm x 3mm の QFN パッケージに封止済みで、4V ~ 17V の入力電圧を 3.3V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 3A の出力電流を供給します。DCS 制御トポロジーにより、高速過渡応答と軽負荷効率を実現します。低静止電流 (IQ) を実現しているこのソリューションが、バッテリ動作アプリケーションにとって最適という状況を強調します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TPS62130A PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)

SLVM893A.ZIP (59 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

SLVC366 — Design Tool for Analog Dimming Using a PWM Signal

サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

SLVC780 — Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ