5-pin (DBV) package image

TLV713285PDBVT アクティブ

アクティブ出力放電機能とイネーブル搭載、150mA、キャパシタ・フリー、低ドロップアウト電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLV713285PDBVR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN | NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TLV713P の特徴

  • コンデンサあり/なしのどちらでも安定した動作
  • フォールドバック過電流保護
  • パッケージ
    • 1mm × 1mm の 4 ピン X2SON
    • 5ピンSOT-23
  • 非常に低いドロップアウト: 150mAで230mV
  • 精度: 1%
  • 低いIQ: 50µA
  • 入力電圧範囲: 1.4V~5.5V
  • 固定出力電圧で利用可能: 1V~3.3V
  • 高いPSRR: 1kHzにおいて65dB
  • アクティブ出力放電(Pバージョンのみ)

TLV713P に関する概要

TLV713 シリーズの LDO (低ドロップアウト) リニア・レギュレータはラインおよび負荷過渡性能が非常に優れた低静止電流 LDO であり、電力の制約が厳しいアプリケーション用に設計されています。これらのデバイスの精度は 1% (標準値) です。

TLV713 シリーズのデバイスは、出力コンデンサなしで安定するように設計されています。出力コンデンサが必要ないため、非常に小型のソリューションが可能です。しかし、出力コンデンサを使用した場合も、TLV713 シリーズは任意の出力コンデンサで安定します。

また TLV713 は、デバイスの電源投入およびイネーブル時に突入電流の制御も行います。TLV713 は定義済みの上限値に入力電流を制限し、入力電源から大電流が流れ込むことを防止します。この機能は、バッテリで動作するデバイスでは特に重要です。

TLV713 シリーズは、標準の DQN および DBV パッケージで供給されます。TLV713P は、出力負荷をすばやく放電するためのアクティブ・プルダウン回路を備えています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLV713285PDBVR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら