TLV76118DCYR

アクティブ

1A、16V、高 PSRR リニア電圧レギュレータ | DCY | 4 | -40 to 125

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TLV76118DCYR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 Sn
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-223 (DCY) | 4
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

TLV761 の特徴

  • 業界標準の LM1117 および TLV1117 (x1117) デバイスとピン互換 (一部のパッケージ)
  • 入力電圧範囲 (VIN):2.5V ~ 18V (絶対最大定格 20V)
  • 出力電圧範囲 (VOUT):
    • 0.8V ~ 13V (固定、100mV 刻み)
  • 出力電流:最大 1A
  • 小さい静止電流 (IQ):
    • 60µA (標準値) ~ 1.5µA (シャットダウン時)
  • ラインおよび負荷に対する ±1% の出力精度:
  • 高 PSRR:1kHz で 60dB、1MHz で 40dB
  • 内部ソフトスタート時間:500µs (標準値)
  • フォールドバック電流制限および過熱保護
  • 1µF のセラミック出力コンデンサで安定動作
  • 温度範囲:-40℃ ~ +125℃
  • パッケージ:
    • 4 ピン、6.5mm × 7mm SOT-223
    • 3 ピン、6.6mm × 10.11mm TO-252

TLV761 に関する概要

TLV761 は、より厳密な出力精度と、スタンバイ消費電力を低減させる小さい静止電流 (IQ) とによって、従来の x1117 レギュレータ (TLV1117 または LM1117) の機能を向上させるリニア電圧レギュレータです。TLV761 はその他の固定 SOT-223、TO-252 レギュレータとピン互換です。

TLV761 の入力電圧範囲は 2.5V~18V であり、0.8V~13V の出力電圧範囲を持っているため、幅広いアプリケーションに対応できます。

TLV761 の広帯域の PSRR 特性 (標準値) は、1kHz で 60dB、1MHz で 40dB を超え、上流の DC/DC コンバータのスイッチング周波数を減衰して、レギュレータ後のフィルタ処理を最小化できます。

さらに、TLV761 は、起動時の突入電流を減らすために内部ソフトスタート機能を備えているため、入力容量を最小化することで設計のスペースとコストを節約できます。TLV761 は、過負荷電流フォルトまたは短絡発生時のデバイスの消費電力を制限するフォールドバック電流制限機能を備えています。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら