ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 汎用オペアンプ

TLV9041D

アクティブ

製品詳細

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.2 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 3.1 Slew rate (typ) (V/µs) 1.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.8 Iq per channel (typ) (mA) 0.0165 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 36 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.4 Features Cost Optimized, Decompensated, EMI Hardened, Low power Input bias current (max) (pA) 3 CMRR (typ) (dB) 89 Iout (typ) (A) 0.04 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.009 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.009
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.2 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 3.1 Slew rate (typ) (V/µs) 1.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.8 Iq per channel (typ) (mA) 0.0165 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 36 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.4 Features Cost Optimized, Decompensated, EMI Hardened, Low power Input bias current (max) (pA) 3 CMRR (typ) (dB) 89 Iout (typ) (A) 0.04 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.009 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.009
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm) SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 広ゲイン帯域幅積:3.1MHz
  • 低い静止電流:16µA/Ch
  • 最低 1.2V の電源電圧で動作
  • 低い統合ノイズ (0.1Hz ~ 10Hz):4.5µVp-p
  • 低い入力オフセット電圧:±0.5mV
  • 低い入力バイアス電流:1pA
  • レール ツー レール入出力
  • 不完全補償型、ゲイン 10V/V 以上 (安定)
  • 統合 RFI および EMI フィルタ
  • 拡張産業用温度範囲に対応:–40℃ ~ 125℃
  • ユニティゲイン安定バージョンについては、以下を参照してください。TLV9041、TLV9042、TLV9044
  • 広ゲイン帯域幅積:3.1MHz
  • 低い静止電流:16µA/Ch
  • 最低 1.2V の電源電圧で動作
  • 低い統合ノイズ (0.1Hz ~ 10Hz):4.5µVp-p
  • 低い入力オフセット電圧:±0.5mV
  • 低い入力バイアス電流:1pA
  • レール ツー レール入出力
  • 不完全補償型、ゲイン 10V/V 以上 (安定)
  • 統合 RFI および EMI フィルタ
  • 拡張産業用温度範囲に対応:–40℃ ~ 125℃
  • ユニティゲイン安定バージョンについては、以下を参照してください。TLV9041、TLV9042、TLV9044

TLV904xD ファミリには、超低電圧アプリケーションで高い効率を実現するよう最適化されたシングル (TLV9041D) およびデュアル (TLV9042D) の非補償オペアンプがあります。1.2V ~ 5.5V で動作し、レールツーレールの入出力スイングを実現するこのファミリのアンプは、静止電流がわずか 16µA であるだけで、3.1MHz の非常に優れたゲイン帯域幅を実現します。TLV904xD を使用すると、高ゲインの回路構成とバッテリ駆動システムの長寿命を実現できます。小型パッケージが利用可能なため、このアンプファミリは高密度の基板アプリケーションで効果的に使用できます。

TLV904xD は、最低 1.2V の電源電圧で動作できる業界でも数少ないアンプの 1 つであり、1.5V コインセルのアプリケーションに最適です。ゲイン帯域幅が高いため、フィールドトランスミッタ、モーション検出器、パーソナルエレクトロニクスなどのシグナル コンディショニングおよびフィルタリングアプリケーションでカスケード接続されたアンプ段が不要になり、設計を簡素化すると同時に、基板面積とシステム全体の消費電力を削減できます。

TLV904xD ファミリには、超低電圧アプリケーションで高い効率を実現するよう最適化されたシングル (TLV9041D) およびデュアル (TLV9042D) の非補償オペアンプがあります。1.2V ~ 5.5V で動作し、レールツーレールの入出力スイングを実現するこのファミリのアンプは、静止電流がわずか 16µA であるだけで、3.1MHz の非常に優れたゲイン帯域幅を実現します。TLV904xD を使用すると、高ゲインの回路構成とバッテリ駆動システムの長寿命を実現できます。小型パッケージが利用可能なため、このアンプファミリは高密度の基板アプリケーションで効果的に使用できます。

TLV904xD は、最低 1.2V の電源電圧で動作できる業界でも数少ないアンプの 1 つであり、1.5V コインセルのアプリケーションに最適です。ゲイン帯域幅が高いため、フィールドトランスミッタ、モーション検出器、パーソナルエレクトロニクスなどのシグナル コンディショニングおよびフィルタリングアプリケーションでカスケード接続されたアンプ段が不要になり、設計を簡素化すると同時に、基板面積とシステム全体の消費電力を削減できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV904xD 3.1MHz、16µA マイクロパワー、1.2V 低電圧、電力の制約が厳しい アプリケーション向けの非補償型 RRIO アンプ PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/23

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TLV9041D PSpice Model

SLVMEQ2.ZIP (73 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TLV9041D TINA-TI SPICE Model

SLVMEQ3.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ