パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 SOT-23-THN (DYY) | 16 |
| 動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TMUX4052 の特徴
- 単電源電圧範囲:5V~24V
- デュアル電源電圧範囲: 最大 ±12V
- 低い静電容量:3pF
- -55℃~+125℃の動作温度範囲
- 双方向の信号パス
- レール ツー レール動作
- 1.8V ロジック互換
- ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作
- ESD 保護 (HBM):2000V
- TMUX405x – 以下のデバイスとピン互換:
- 業界標準の 4051、4052、4053 マルチプレクサ
TMUX4052 に関する概要
TMUX405x デバイスは、汎用の CMOS (相補型金属酸化膜半導体) マルチプレクサ (MUX) です。TMUX4051 は 8:1、1 チャネル マルチプレクサ、TMUX4052 は 4:1、2 チャネル マルチプレクサ、TMUX4053 は 2:1、3 チャネル スイッチです。これらのデバイスは、単一電源 (5V~24V)、デュアル電源 (最大 ±12V)、または非対称電源 (VDD = 12V、VSS = -5V など) で動作します。電源電圧範囲が広い TMUX405x デバイスは、バッテリ試験装置から家電製品まで、幅広いアプリケーションで使用できます。
TMUX405x デバイスは、ソース (Sx) ピンおよびドレイン (Dx) ピンで、VSS から VDD までの範囲の双方向アナログ信号をサポートします。すべてのロジック入力のスレッショルドは 1.8V ロジック互換で、有効な電源電圧で動作していれば、TTL と CMOS の両方のロジックと互換性があります。