アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

信号の切り替え、システム機能の強化、BOM (部品表) の最適化を簡素化

カテゴリ別の参照

TI の包括的なアナログ スイッチ & マルチプレクサの製品ラインアップを活用して、設計を完成させましょう。TI の多様な製品は、業界標準のピン配置 & パッケージから、次世代の省スペース製品に至るまで、広い範囲に対応しています。TI の低リーケージ製品ラインアップは、チャージ インジェクションが小さく、広い電圧範囲に対応し、高精度な信号処理が可能です。


電圧レベル


リーケージとオン抵抗


小型サイズのマルチプレクサ

関連カテゴリ


プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ

アナログ スイッチ / マルチプレクサ

アナログ スイッチとマルチプレクサの特長

TI の超低リーケージ マルチプレクサの利点

リーケージ電流とは、オンまたはオフ状態のときにデバイスに流れる小さい電流を指します。リーケージ電流が過度に大きい場合、システムの消費電力とノイズの両方が増加します。TI の各種超低リーケージ マルチプレクサは、リーケージ電流量の最小化と、システムのノイズや電力の低減に貢献します。

  • 高精度に貢献する特長:小さい Con (オン時の静電容量)、小さい Ron (オン抵抗)、小さいチャージ インジェクション
  • 低消費電力と高精度動作向けに最適化
  • 広い電源電圧範囲:最大 ±50V
  • 低い電源電流
超低リーケージ マルチプレクサ に関する主な製品
TMUX7612 アクティブ 1.8V ロジック対応、50V、1.3Ω の RON、1:1 (SPST)、4 チャネル、高精度マルチプレクサ
TMUX8612 アクティブ ラッチアップ耐性、1.8V ロジック対応、100V、平坦な ron、1:1 (SPST)、4 チャネル スイッチ
TMUX1102 アクティブ 3pA オン状態リーク電流、5V、1:1 (SPST)、1 チャネル高精度スイッチ (アクティブ ロー)

小型パッケージ テクノロジーによる PCB 面積の節減とコストの削減

次世代のパッケージング テクノロジーを採用して、PCB 面積を縮小します。これらの小型パッケージは、リードおよびリードレス (QFN) の両方のオプションで提供され、高密度設計を可能にします。フットプリントが省スペース化された業界標準ピン配置から選択:

  • DYY
  • DCK
  • DBV

TI のパッケージ別製品ラインアップを表示:

低コストのパッケージ デバイス に関する主な製品
SN74LVC1G3157 アクティブ 5V、2:1 (SPDT)、1 チャネル、アナログ スイッチ
SN74LVC1G66 アクティブ 5V、1:1 (SPST)、1 チャネル、アナログ スイッチ
SN74LV4051A アクティブ 5V、8:1、1 チャネル アナログ マルチプレクサ

TI の高精度スイッチは、従来の機械式リレーやフォトリレーに比べてサイズ面で競争力のあるソリューションを実現しながら、オン抵抗を低くフラットに維持します。さらに、これらのアナログ スイッチによって長期的な信頼性が向上します。TI の各種高精度ソリューションを活用すると、機械式スイッチやフォトリレーと比較して基板面積を 70% 以上節減できます。

アプリケーション・ノート
Using SPI Controlled MUX To Increase Channel Density
TI の SPI 制御マルチプレクサによって、フットプリント面積を節減し、設計の柔軟性を向上させる方法をご確認ください。 
PDF | HTML
アプリケーション・ノート
When to Replace a Relay With a Multiplexer (Rev. A)
フォトリレーの代わりに TI のフラットなオン抵抗マルチプレクサを使用して、システムをさらに最適化する方法をご確認ください。 
PDF | HTML
リレーの代替製品 に関する主な製品
TMUXS7614D アクティブ 1.8V ロジック対応、50V、SPI 制御、1Ω の RON、高密度、1:1 (SPST)、8 チャネル高精度スイッチ
TMUX7612 アクティブ 1.8V ロジック対応、50V、1.3Ω の RON、1:1 (SPST)、4 チャネル、高精度マルチプレクサ

Q100 認証取得済み製品ラインアップ デバイスを使用した、信頼性が高くコスト効率に優れたマルチプレクシング

新車に搭載されるセンサ数と機能は急速に増加しています。この増加に伴い、すべての信号を監視するためにより多くの GPIO と ADC が必要になります。マイコンのチャネル数を削減するには、AEC-Q100 定格の幅広い製品ラインアップからマルチプレクサを選択してください。

車載 AEC-Q100 製品 に関する主な製品
TMUX1308A-Q1 アクティブ 車載、注入電流の制御機能搭載、1.8V ロジック対応、5V、8:1、1 チャネル アナログ マルチプレクサ
SN74LVC1G3157-Q1 アクティブ 車載、5V、2:1 (SPDT)、1 チャネル、アナログ スイッチ
TS5A23157-Q1 アクティブ 車載、5V、2:1 (SPDT)、2 チャネル、アナログ スイッチ

TMUX9832 や TMUX9616 のような高電圧高精度スイッチにより、超音波カートやプローブ向けの小型センシング ソリューションを実現できます。これらのスイッチを使用すると、複数のピエゾ素子を切り替えて、クリアな超音波画像を生成できます。  

アプリケーション・ノート
Improve Portability of Ultrasound Scanners with TI High-Voltage Switches
TI の最新の 32 チャネル アナログ高電圧マルチプレクサ TMUX9832 を使用して、64 チャネル超音波システムを構築する方法をご確認ください。
PDF | HTML
アプリケーション・ノート
Switching Ultrasonic and Ultrasound Signals with TMUX9832
TMUX9832 の 3 つの使用事例から、様々な産業分野でマルチプレクサを使用することによって、どのようにデータ アクイジションの効率性を向上させ、システム拡張を簡素化させることができるのかを理解してください。
PDF | HTML
アプリケーション・ノート
Smallest 128ch Multiplexer Design for Ultrasound Using 4 of TMUX9832 vs 2 of 64 Channel Devices (Rev. A)
市場に出回っている 2 つの 64 チャネル デバイスと比較して、4 つの TMUX9832 を使用することで、設計がどれくらい簡素化されるのかを検証します。
PDF | HTML
超音波最適化スイッチ に関する主な製品
新製品 TMUX9832 アクティブ ラッチアップ耐性、5V 電源電圧、220V 高電圧対応、1:1、32 チャネル スイッチ
TMUX9616 アクティブ 220V、高電圧 1:1 16チャンネルスイッチ(ラッチアップ耐性あり)
TMUX6211 アクティブ 1.8V のロジック制御対応、36V、低 Ron(オン抵抗)、1:1、4 チャネル、マルチプレクサ

技術リソース

ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
TI プレシジョン ラボ - スイッチ & マルチプレクサで専門知識を蓄積
アナログ スイッチとマルチプレクサの基礎について説明する複数の短いトレーニング ビデオで構成されたこの包括的なカリキュラムをご確認ください。一般的なスイッチのアーキテクチャ、仕様、特性、パラメータの詳細をご確認になれます。
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B)
この用語集は、アナログ シグナル チェーン アプリケーションに適した TI のマルチプレクサとシグナル スイッチに関連する用語、機能、パラメータの概要を簡単に説明します。
document-pdfAcrobat PDF
TMUX5509

44V、4:1、2 チャネル アナログ マルチプレクサ、1.8V ロジック対応

概算価格 (USD) 1ku | 0.978

TMUXL5412

1.2V ロジック対応 (ロジック "High")、40V、26Ω の RON、1:1 (SPST)、4 チャネル、スイッチ

概算価格 (USD) 1ku | 0.756

TMUX9832

ラッチアップ耐性、5V 電源電圧、220V 高電圧対応、1:1、32 チャネル スイッチ

概算価格 (USD) 1ku | 24.424

MUX808-Q1

Automotive, 100V, 8:1 multiplexer with 1.8V logic

概算価格 (USD) 1ku | 2.974

MUX809-Q1

Automotive, 100V, 2 channel, 4:1 multiplexer with 1.8V logic

概算価格 (USD) 1ku | 2.974