TMUX5413DYYR

アクティブ

50V、1:1 (SPST)、4 チャネル、アナログ スイッチ、21Ω Ron、1.8V ロジック (ロジック Low + High) | DYY | 16 | -40 to 125

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23-THN (DYY) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TMUX5413 の特徴

  • Dual supply range: ±4.5V to ±25V
  • Single supply range: 4.5V to 50V
  • Asymmetric dual supply support (For example: VDD = 37.5V, VSS = -12.5V)
  • 1.8V logic compatible
  • Low on-resistance: 21Ω (typical)
  • Low on-capacitance: 12pF (typical)
  • Ultra-low on-resistance flatness: 0.005Ω (typical)
  • Low on-leakage current: 0.002nA (typical), 40nA (maximum)
  • Low charge injection: 13pC (typical)
  • –40°C to +125°C operating temperature
  • Rail-to-rail operation
  • Bidirectional operation
  • Break-before-make switching (TMUX5413)

TMUX5413 に関する概要

The TMUX541x is a general purpose complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) switch device with four independently selectable 1:1, single-pole, single-throw (SPST) switch channels. The device works with a single supply (4.5V to 50V), dual supplies (±4.5V to ±25V), or asymmetric supplies (such as VDD = 37.5V, VSS = –12.5V). The TMUX541x supports bidirectional analog and digital signals on the source (Sx) and drain (Dx) pins ranging from VSS to VDD.

The switches of the TMUX541x are controlled with appropriate logic control inputs on the SELx pins. The TMUX541x exhibits break-before-make switching, allowing the device to be used in cross-point and multiplexing applications.

The TMUX541x is a part of the general purpose switches and multiplexers family of devices emphasizing uses in broad range of applications while reducing BOM cost.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら