パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-5X3 (DRL) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 4,000 | LARGE T&R |
TPD2E2U06 の特徴
- IEC 61000-4-2 レベル 4
- ±25kV (接触放電)
- ±30kV (エアギャップ放電)
- IEC 61000-4-5 サージ保護
- 5.5A ピーク・パルス電流 (8/20µs のパルス)
- IO 容量:1.5pF (標準値)
- DC 降伏電圧:6.5V (最小値)
- 非常に低いリーク電流:10nA (最大値)
- 低い ESD クランプ電圧
- 産業用温度範囲:-40℃~+125°C
- 小型で配線が容易な DRL および DCK パッケージ
TPD2E2U06 に関する概要
TPD2E2U06 はデュアル・チャネルの低容量 TVS ダイオード ESD 保護デバイスです。IEC 61000-4-2 規格に準拠し、接触で ±25kV、エアギャップで ±30kV の ESD 保護を実現します。TPD2E2U06 は、ライン容量が 1.5pF であるため、幅広いアプリケーションに適しています。代表的なアプリケーション・インターフェイスは USB 2.0、LVDS、I2C™です。