6-pin (DBV) package image

TPD4E001DBVR アクティブ

USB 2.0 向け、1nA の最大リーケージ、VCC ピン の保護に対応、クワッド、1.5pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN | NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPD4E001 の特徴

  • IEC 61000-4-2 ESD保護(レベル4)
    • 接触放電 ±8kV
    • 空中放電 ±15kV
  • 5.5Aピーク・パルス電流(8/20µsのパルス)
  • IO容量: 1.5pF (標準値)
  • 低いリーク電流: 1nA (最大値)
  • 低い消費電流: 1nA
  • 電源電圧範囲: 0.9V~5.5V
  • 省スペースのDRL、DBV、DCK、DPK、DRSパッケージ・オプション
  • 2、3、6チャネルの代替品も提供: TPD2E001、TPD3E001、TPD6E001

TPD4E001 に関する概要

TPD4E001は、静電放電(ESD)保護ダイオード・アレイをベースとする、4チャネルの過渡電圧サプレッサ(TVS)です。TPD4E001は、IEC 61000-4-2国際規格(レベル4)で規定されている最大レベルのESD耐性を備えています。このデバイスにはチャネルごとに1.5pFのIO容量があり、高速データIOインターフェイスでの使用に理想的です。リーク電流が非常に低い(最大値1nA未満)ため、血糖値計や心拍数モニタなどのアプリケーションでの高精度アナログ測定に適しています。

TPD4E001はDRL(SOT)、DBV (SOT-23)、DCK (SC-70)、DRS (QFN)、DPK (PUSON)パッケージで供給され、-40℃~+85℃で動作が規定されています。TPD4E1U06DCKRおよびTPD4E1U06DBVRについても参照してください。これらはTPD4E001DCKRおよびTPD4E001DBVRのピン互換品です。これらのデバイスはIEC保護がより高く、容量が低く、クランピング電圧が低く、入力コンデンサが必要ありません。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら